Resultados de medição precisos e livres de interferência, tanto para medições dinâmicas como para medições estáticas. Graças ao método de frequência portadora, você pode contar com resultados estáveis, mesmo quando ocorrem interferências muito altas e são usados longos cabos.
Amplificador para strain gauge QuantumX MX1615B / MX1616B
Os amplificadores para strain gauge QuantumX MX1615B e QuantumX MX1616B são ideais para aquisição de dados precisa e segura de strain gauges em configurações de ponte completa, ½ ponte e ¼ de ponte, bem como para transdutores, potenciômetros, termorresistência (PT100) ou tensão normalizada (±10V). Isso significa que esta unidade de aquisição de dados é uma escolha ideal sempre que deformações, forças e deslocamentos são adquiridos e também quando a influências de temperatura devem ser quantificadas.
Os módulos MX1615B e MX1616B são equipados com 16 entradas para sensores, dispostas em um corpo compacto. Como resultado, o MX1615B e MX1616B oferecem uma densidade de canal incomparável em um pequeno espaço. Áreas de aplicações típicas incluem testes de deformação estática pra modelos FEM, testes de fadiga quasi-dinâmica para análise de ciclo de vida, tarefas de monitoramento, investigações de material, análise da deformação residual, tarefas de manutenção (ex.: para testes mecânicos em circuitos de placas PCB), bem como para gravações gerais de dados de carga no campo.
Como todos os módulos de aquisição de dados QuantumX, os módulos MX1615B / MX1616B oferecem detecção instantânea de sensor via TEDS (“Plug&Measure”), e podem ser combinados livremente com todos os outros módulos QuantumX.
Preciso
- Circuitos patenteados (tecnologia de 4, 5 e 6 condutores, tecnologia de frequência portadora, bem como auto ajuste cíclico em todos os canais);
- Mecanismo robusto, que previne interferências eletromagnéticas e térmicas no resultado da medição (como devido ao inversor, correntes elevadas, máquinas elétricas ou influências de temperatura);
- Taxas de medição configuráveis individualmente de até 20kS/s por canal e com grande largura de banda de sinal.

Economia de tempo e eficiência
- Plug & Measure – a configuração automática de canal para cada sensor;
- Calibração instantânea de sensores ou teste dos pontos de medição por conexão de resistor shunt interno;
- Rápida instrumentação usando conectores push-in;
- Conceito distribuível e cabos de sensores curtos e pré-fabricados.

Obtenha ganhos em tempo e eficiência em medições e análises: através de cadeias de medição combinadas de forma inteligente e tecnologia plug & measure. Tensões mecânicas podem ser visualizadas imediatamente, armazenadas ou enviadas de forma digital.
Fácil integração
- Ideal para uma ampla faixa de temperaturas ambiente (de -20°C até +65°C) com design robusto;
- Resultados instantâneos com ajuda do software catman da HBM para gravação e análise de dados;
- Integração em tempo real no fieldbus Ethernet (CX27B), CAN (MX471B) ou saída de tensão (MX878B);
- Conceito de software aberto (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.).

Um amplificador de strain gauge que se encaixa em seu sistema.
O acessório Wiring Mate – Resultados ainda mais fáceis e rápidos
O acessório wiring mate agora acompanha todos os módulos MX1615B / MX1616B.

catman da HBM: Mais do que apenas aquisição de dados
O software catman para aquisição de dados simplifica a aquisição, visualização e análise de seus dados de medição.
Disponível em 3 variações
120 ou 350 Ohm
Amplificador para strain gauge MX1615B: conexão de strain gauge em ponte completa, ½ ponte ou ¼ de ponte com 120 ou 350 Ohm.
350 ou 1.000 Ohm
Amplificador para strain gauge MX1616B: conexão de strain gauge em ponte completa, ½ ponte ou ¼ de ponte com 350 ou 1.000 Ohm.
Ultra-robusto
SomatXR MX1615B-R: ultra-robusto para uso em condições ambientais adversas (120 ou 350 Ohm).
Desenhos para CAD
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX1615B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1615B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1615B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1615B - 數據表 | Chinese | |||
QuantumX MX1616B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1616B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1616B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1616B - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 取扱説明書 | Japanese | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX1615 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||