O amplificador bridge para strain gage MX1615B-R é perfeito para análises de deformação: ele permite a conexão de até 16 sensores ou strain gages (SG)em configurações de full-, half-, ou quarter-bridge. Apenas um módulo é necessário para medir todas as grandezas mecânicas. Todos os canais também foram construídos para compatibilidade com:
- Sinais de tensão (± 60 V)
- Sensores potenciométricos
- Resistência
- e conexões com sensor de temperatura PT100
O MX1615B-R se destaca ainda mais com sua tecnologia patenteada de circuito-base de 4, 5 e 6 fios, empregando métodos de freqüência portadora e auto-ajuste cíclico em todos os canais. Todas estas características tornam o amplificador particularmente resistente e insensível à interferências eletromagnéticas e térmicas de conversores, altas correntes, motores elétricos ou efeitos de temperatura.
As diferentes interfaces permitem fácil integração do MX1615B-R próximo ao ponto de medição para obter a linhas mais curtas de sensor possíveis.
Aplicações típicas incluem:
- Medições móveis e testes em Veículos Fora de Estrada (contrução, agricultura e silvicultura)
- Medições estacionárias e testes em construções (monitoramento estrutural)
- Testes em campo (aplicações automotivas e aeroespacial)
Seus benefícios
- Resultados de medição confiáveis, mesmo em ambientes adversos
- Sistema distribuído reduz o esforço de fiação
- Digitalização próxima do sensor resulta em uma maior qualidade de medição
Flexível, modular e expansível
Os módulos SomatXR também podem operar em combinação com outros sistemas de aquisição de dados (por exemplo: QuantumX). Um sistema de aquisição de dados individual, adequado para as respectivas normas, pode ser facilmente configurado. Ethernet TCP / IP IEEE 1588 (sincronização PTPv2) está disponível como interface de comunicação.
Suporte de software profissional
Usuários SomatXR podem contar com um pacote de software poderoso. O software de medição catman e muitas outras ferramentas oferecem as opções ideais para processamento de seus dados de medição. Isso garante que eles podem ser facilmente adquiridos, bem visualizados e analisados de uma forma inteligente.
Typical fields of application
- Mobile measurements and tests with off-highway vehicles (construction, agriculture and forestry)
- Stationary measurements and tests on infrastructures, e.g. buildings
- Field tests in harsh environments
Your benefits
- Reliable measurement results even in harsh environments
- Reduced wiring effort due to use of distributed modules
- Digitization close to the sensor results in higher measurement quality
Flexible, modular and expandable
SomatXR modules can also be used in combination with other data acquisition systems (e.g. QuantumX). In just a few simple steps you can put together a highly individualized data acquisition system scaled to your specific needs. The modules communicate via Ethernet TCP/IP and are synchronized using IEEE 1588 (PTPv2).
Professional software support
SomatXR users benefit from a powerful software package. Every measurement module can be connected to the PC and catman measurement software via Ethernet. The ultra rugged CX22B-R data recorder allows stand-alone use in the field without a PC. This ensures that the data is easy to acquire, clearly visualized and smartly analyzed.
Highly precise and reliable
Reliable and dependable measurement results require the calibration of transducers, amplifiers, or complete measurement chains.
- Working standard calibration certificate according to ISO 10012 stored in the SomatXR module
- DAkkS certificate (ISO 17025) from HBM on request
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
SomatXR MX1615B-R arquivos CAD | ||
SomatXR MX1615B-R arquivos CAD de acessórios |