Aprendizes e estudantes que se familiarizam com a tecnologia de medição se beneficiam, em particular, da experiência prática: Usando medidores de tensão (SG) e diferentes tipos de sensores - por exemplo, para força, pressão, torque ou peso - em combinação com amplificadores de medição industriais da HBK, várias aplicações podem ser criadas para fins de educação e treinamento. Isso se aplica aos campos da engenharia mecânica ou elétrica, mas também à informática ou automação.
Os aprendizes se beneficiam particularmente do fato de que os amplificadores de medição apresentam todas as interfaces e protocolos mais recentes e os sensores HBK representam o padrão industrial. Desta forma, uma variedade de aplicações pode ser facilmente desenvolvida e resultados rápidos de aprendizagem são garantidos. Os aprendizes começam com tarefas simples de medição e trabalham até tarefas mais complexas onde os amplificadores de medição (por exemplo PMX) operam simultaneamente como um sistema de medição combinado com armazenamento de dados e Soft-SPS (IEC61131).