Sensor de torque TB1A para locais de espaço restrito Sensor de torque TB1A para locais de espaço restrito | HBM

Sensor de torque de referência TB1A: Para espaços restritos de até 69 milímetros

O sensor de torque de referência TB1A é plano com uma largura máxima (dependendo da faixa de medição) de 69 milímetros e é, portanto, ideal para medições de torque em condições de espaço restrito. Além disso, os eixos de transmissão podem correr pelo disco de medição através do sensor de torque, graças ao furo central. Devido ao seu design compacto, o transdutor é ideal para uso em equipamentos de teste ou como um sensor de torque de reação com o acoplamento direto do motor de acionamento ou transmissão.

Devido a seu design plano, o TB1A possui uma alta rigidez em todas as direções e é uma alternativa compacta ao extremamente preciso sensor de torque de referência TB2.

  • Classe de precisão HBM: até 0,05
  • Grau de proteção (de acordo com EN 60 529): até IP54
  • Faixa nominal de medição: de 100Nm até 1 kNm

Versátil

  • Alta precisão e linearidade com baixa histerese de até 0,05%;
  • Disponível em 7 capacidades máximas de torque nominal (100Nm, 200Nm, 500Nm, 1kNm, 2kNm, 5kNm e 10 kNm);
  • Furo central permite o movimento axial do eixo;
  • Design extremamente plano com requisitos de espaços restritos e comprimento máximo de instalação de 69mm.

Ampla gama de aplicações graças ao design plano e furo central.

Alta rigidez

  • Alta rigidez rotacional, de flexão e transversal;
  • Características de medição dinâmica e alta frequência natural;
  • Design extremamente pequeno economiza espaço no banco de ensaios.

Alta rigidez rotacional, de flexão e transversal para uso eficiente.

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Acessórios disponíveis

  • Conector;
  • Extensão de cabo com comprimento de até 10m.

Para mais informações, consulte o data sheet.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
TB1A - Caractéristiques techniques French
TB1A - Data Sheet English
TB1A - Datenblatt German
TB1A - Prospetto dati Italian
Instruções de Montagem
TB1A - Mounting instructions French, English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
TB - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
TB1A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.