Referenz-Drehmomentaufnehmer TB1A mit kleinem Platzbedarf Referenz-Drehmomentaufnehmer TB1A mit kleinem Platzbedarf | HBM

Referenz-Drehmomentaufnehmer TB1A: Platzsparende, extrem kurze Bauweise

Der Referenz-Drehmomentaufnehmer TB1A ist mit einer maximalen Breite (abhängig vom Messbereich) von 69 Millimetern sehr flach und damit ideal geeignet für Drehmomentmessungen bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Zusätzlich lassen sich dank der Mittelbohrung zum Beispiel Antriebswellen axial durch den Drehmomenaufnehmer führen. Durch die kompakte Bauform ist der Aufnehmer sehr gut für den Einsatz in Prüfmaschinen oder als Reaktionsmomentaufnehmer mit direkter Ankopplung des Antriebsmotors oder Getriebes geeignet.

Dank seiner flachen Bauart hat der TB1A eine sehr hohe Steifigkeit in alle Richtungen und ist die kompakte Alternative zum enorm präzisen Referenz-Drehmomentaufnehmer TB2.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: bis 0,05
  • Schutzart (gemäß EN 60 529): IP54
  • Nenndrehmomente: 100 Nm bis 10 kNm

Vielseitig

  • Hohe Genauigkeit und Linearität mit geringer Hysterese von bis zu 0,05 %
  • In sieben Nenndrehmomenten (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 5 kNm, 10 kNm) erhältlich
  • Mittelbohrung ermöglicht axiales Durchführen einer Welle
  • Enorm geringer Platzbedarf mit extrem flacher Bauform und einer maximalen Einbaulänge von 69 mm

Breites Anwendungsfeld dank flacher Bauart und Mittelbohrung

Hohe Steifigkeit

  • Hohe Dreh-, Biege- und Quersteifigkeit
  • Dynamische Messeigenschaften und hohe Eigenfrequenz
  • Extrem kurze Bauart spart Platz im Prüfstand

Hohe Dreh-, Quer- und Torsionssteifigkeit für effizienten Einsatz

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Zubehör verfügbar

  • Steckermontage
  • Konfektioniertes Verlängerungskabel
  • Verlängerungskabel, Länge ab 10m

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. 

 

TB1A Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
TB1A - Caractéristiques techniques French
TB1A - Data Sheet English
TB1A - Datenblatt Deutsch
TB1A - Prospetto dati Italian
Montageanleitungen
TB1A - Montageanleitung French, English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
TB - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
TB1A - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.