DD1: Sensor de deformação e deslocamento de precisão DD1: Sensor de deformação e deslocamento de precisão | HBM

Transdutor de deslocamento DD1: Medindo deslocamento e deformação com uma classe de precisão de 0.1

O transdutor de deslocamento e de deformação DD1 baseado em strain gauge mede com muita precisão os deslocamentos em uma faixa de ± 2,5 mm, oferecendo a classe de precisão HBM de 0,1. É um produto único no mercado devido à sua ampla gama de possíveis aplicações. O DD1 pode ser usado em testes de materiais, bem como para monitorar tarefas, por exemplo, como um sensor de assentamento no monitoramento de edifícios e em tarefas de pesquisa e desenvolvimento.

O DD1 é baseado em um transdutor de deslocamento que converte o deslocamento de uma ponta de prova em um sinal elétrico. O DD1 tornou-se o padrão comprovado em muitas aplicações de medição de deformação devido à sua ampla gama de acessórios, como um conjunto de grampo rápido, extensões e lâminas de sonda. Provou ser uma alternativa útil e reutilizável para strain gauges ligados para testes de tração em testes de materiais. O DD1 tem um valor de fluência muito próximo de zero devido ao uso de um strain gauge especial desenvolvido pela HBM. O sensor pode ser usado em freqüências de até 50 Hz e, portanto, fornece resultados detalhados em aplicações dinâmicas. O transdutor é conhecido por seu peso muito baixo e dimensões compactas. O conjunto de fixação rápida permite que o transdutor seja fixado de forma flexível a uma ampla gama de objetos. Paradas integradas em ambas as extremidades protegem o DD1 contra sobrecarga e a tecnologia de ponte completa permite a integração rápida nos sistemas de medição existentes.

  • Classe de precisão HBM: 0,15
  • Faixa nominal de deslocamento: ±2.5 mm
  • Dimensões: 66 mm x 37 mm x 10.4 mm

Qualidade de medição comprovada

  • Alta precisão oferecendo classe de precisão HBM 0.1
  • Excelentes resultados devido a strain gauges especiais desenvolvidos pela HBM
  • Sinal de medição constante sem fluência para tarefas de medição contínua
  • Resultados detalhados de medição com medições dinâmicas a taxas de amostragem de até 50 Hz

Medições precisas devido a strain gauges sem fluência e taxas de amostragem de até 50 Hz

Design prático

  • Ampla gama de aplicações devido à faixa de medição comprovada em campo de ± 2,5 mm
  • Proteção contra sobrecarga devido a paradas de sobrecarga nas duas extremidades
  • Ampla gama de acessórios, como conjuntos de grampos rápidos, extensões e lâminas
  • Dimensões compactas (66 mm x 37 mm x 10,4 mm) permitem a medição em espaços confinados

Ampla gama de aplicações devido à prática faixa de medição e dimensões compactas

Integração fácil

  • Ideal para uso como sensor de deformação devido aos acessórios de montagem disponíveis adicionalmente

  • Seu peso extremamente baixo (apenas 20 gramas) permite uma fixação conveniente usando conjuntos de grampos rápidos

  • O cabo de conexão altamente flexível garante um alto grau de liberdade para instalação

  • Integração rápida em sistemas de testes existentes devido à tecnologia de ponte completa do strain gauge

Medidas de deslocamento e deformação graças ao baixo peso e vários acessórios

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
DD1 - Caractéristiques techniques French
DD1 - Data Sheet English
DD1 - Datenblatt German
DD1 - Prospetto dati Italian
Instruções de Montagem
DD1 - Istruzioni di montaggio Italian
DD1 - Mounting instructions German, English
Declaration of Conformity
DD1 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.