Sistema de medição MGAII / ME: eletrônica de medição industrial em cartões plug-in no padrão de 19 polegadas

O sistema de medição MGAII / ME fornece diferentes cartões de plug-in ME que permitem a aquisição de várias quantidades de medição relacionadas ao processo como força, pressão, peso ou torque, que são ideais para o processamento centralizado de dados em um gabinete de controle. Se o seu aplicativo envolve uma medida de força rápida em aplicações de perfuração e prensagem ou em tarefas de pesagem que exigem boa estabilidade a longo prazo, o MGAII / ME é baseado em tecnologia de medição que é ideal para permitir o uso versátil em linhas de produção e montagem. O design robusto do sistema de medição e a excelente compatibilidade eletromagnética (EMC) garantem resultados confiáveis, até a classe de precisão 0,1, com uma alta resolução devido à sua tecnologia de medição de dupla faixa.

  • Classe de precisão: 0,1

  • Encapsulamento: formato de cartão 19 polegadas

  • Saída de tensão: ± 10 V

  • Entradas de medição: para sinais comuns em produção, bancos de teste e tecnologia de pesagem

Medição precisa

  • Medição precisa atribuída à classe de precisão 0.1

  • Resultados de medição precisos com alta resolução devido à tecnologia de medição de dupla faixa

  • Amplificador para strain gauge de ponte completa, bem como para sensores meia-ponte e ponte completa indutiva

  • Versões do amplificador de medição com freqüência portadora ou DC estão disponíveis

  • Todos os cartões plug-in ME possuem uma saída analógica de ± 10 V

Medição em ambientes industriais, com alta resolução devido à tecnologia de medição de dupla faixa

 

 

Alta confiabilidade

  • À prova de explosão como resultado das barreiras Zener

  • Imune a interferências devido a alta EMC, mesmo em ambientes industriais hostis

  • Versão com saída em corrente de ± 20 mA, 4-20 mA está opcionalmente disponível

 

 

Resultados precisos, devido à tecnologia extremamente estável e de baixo ruído

 

 

Conveniência comprovada

  • Fácil simulação de carga devido ao sinal de calibração
  • Ajuste conveniente devido aos potenciômetros de ajuste frontais e visor LED de fácil leitura
  • Fácil montagem em rack de 19 polegadas
  • Implementação universal em bancos de teste, linhas de produção, prensas e aplicações de tecnologia de pesagem

Comprovado em todo o mundo e fácil de usar, fornecendo cartões plug-in no padrão industrial de 19 polegadas

ME10, DC

Amplificador de medição DC para medições de alta freqüência, para a conexão de transdutores de strain gauge. O ME10 oferece uma frequência de medição máxima de 10 kHz, juntamente com um tempo de estabilização muito curto e, portanto, ideal para medições dinâmicas, como respostas de força rápidas em máquinas de perfuração ou processos de ajuste por pressão. Classe de precisão HBM 0,1%

ME30, 600 CF

Amplificador de medição para o uso de transdutores de strain gauge em medições de baixa freqüência. A boa estabilidade de zero facilita seu uso em medidas estáticas e quasi-estáticas, por exemplo, processos de pesagem e lote, bem como medidas de força e pressão em bancos de teste industriais. Classe de precisão HBM 0,1%

ME50, 4.8 kHz CF

Amplificador de medição para transdutores de meia ponte indutivos, por exemplo, os transdutores de deslocamento da linha de produtos HBM. O ME50 pode ser usado em medidas estáticas e dinâmicas, como tarefas de monitoramento de longo prazo em engenharia civil. Classe de precisão HBM 0,1%

ME50 S6, 4.8 kHz CF

Amplificador de medição para transdutores de strain gauge. O ME50 S6 combinado com ME50 (meia ponte indutivo) facilita, por exemplo, medidas de deslocamento forçado. Classe de precisão HBM 0,1%

ME250 S6, 4.8 kHz CF

Amplificador de medição de dois canais para transdutores de strain gauge. O ME250 S6 permite que aplicações com grande número de canais sejam implementadas, como medidas de força e pressão em prensas ou linhas de montagem. Classe de precisão HBM 0,1%

EM002

Módulo de estágio de saída (opcional) a ser conectado à placa de conexão (± 20mA, 4 a 20mA)

AP01

Placa de conexão padrão para conexão de transdutores através de um conector tipo D

Chassis

Rack de 19 polegadas para 12 canais

Literatura de produto

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
French
German
Italian
Catálogos
Spanish
Portuguese
Italian
Korean
Japanese
Chinese
English
German
French
Manuais de Operação
Italian
French, German, English
Italian
English, German
Italian
French, English, German
Italian
French, German, English
Italian
French, German, English
English
German
Italian
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 03/2012
Version: 1.00
Size: 19 MB
Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista