Sensor de força Z30A para Tarefas Desafiadoras de Calibraçã Sensor de força Z30A para Tarefas Desafiadoras de Calibraçã | HBM

Sensor de Força de Referência Z30A: Para Calibração e Medições Precisas De Até 10kN

O sensor de força de referência Z30A mede pequenas forças de tração e compressão com precisão extremamente alta. Esta é a razão pela qual o Z30A é usado com frequência onde é necessária alta precisão: como um sensor de referência em equipamentos de calibração e para medições de transferência em equipamentos de calibração como um padrão de trabalho.

O sensor de força de referência Z30A excede os requisitos da mais alta classe de precisão (00) especificada na ISO376. A conexão elétrica é realizada via conectores no corpo e na placa base. Dependendo da situação de instalação, os desvios de força causados pelo cabo de medição podem ser prevenidos. Todos os sensores com capacidade de até 1kN possuem limitador de sobrecarga e são protegidos em caso de operações defeituosas.

  • Classe de precisão (ISO376): 00
  • Classe de precisão HBM: 0,02
  • Capacidades: de 50N até 10kN

Alta Precisão

  • Excede os requisitos de classe de precisão 00 pela ISO376 para forças de tração e compressão;
  • Oferece excelente compensação para movimentos de flexão e força lateral;
  • Erro de temperature extremamente baixo;
  • Também pode ser usado como um padrão de força para garantir a rastreabilidade de sensores de força durante a operação.

Medições comparativas de alto nível e referência altamente precisa de equipamentos de calibração para atender a um padrão. É altamente móvel e requer tempo mínimo de warm-up.

Alta Qualidade

  • Calibrado no laboratório certificado ISO17025 da HBM;
  • Testado individualmente para compatibilidade eletromagnética no laboratório EMC da HBM.

Rastreabilidade e qualidade testada para uso como padrão de transferência. Resultados de medição confiáveis, mesmo em ambientes de testes como altos níveis de interferência eletromagnética.

Orientado para Prática

  • TEDS integrado;
  • Acessórios de montagem de acordo com a ISO376 para medição de forças de tração e de compressão; rótulas disponível;
  • Cabos de conexão plug-in oferecem várias possibilidades de montagem e configurações práticas de cabo;
  • Opcional: Case de transporte profissional para dois sensores de referência Z30A e acessórios para excelente proteção;
  • Proteção contra sobrecarga para sensores de até 1.000N.

Altamente adequando para aplicações práticas: Fácil integração e alta mobilidade devido a possibilidades de conexão variável e um case de transporte personalizado.

Ampla Gama de Acessórios

  • Aplicação de força de tração em acordo com ISO376;
  • Acessórios para tração de acordo com ISO376;
  • Rótulas;
  • Vários cabos de conexão em diferentes comprimentos práticos e com conectores (soldados no cabo a pedido) para conexão ao amplificador.

Mais informações podem ser encontradas no data sheet.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.