Excelente precisão de todos os valores característicos que são a chave para fazer medições de referência (medições de rastreabilidade, uso como sensor mestre, entre outros). Provou ser útil em institutos metrológicos em todo o mundo.
Transdutor de força de referência Z4A: Calibrando e medindo com precisão entre 20 kN e 500 kN
Os padrões de transferência (com relação aos transdutores de força de referência) da série Z4A vêm com um projeto monolítico, ou seja, o elemento de mola constitui uma peça. Os transdutores de força Z4A são produzidos em conformidade com os altos padrões de fabricação - um fator determinante para a pequena histerese dos padrões de transferência e excelente reprodutibilidade.
Os transdutores Z4A possuem quatro pontos de medição, cada um dos quais é desviado do outro em 90 graus. Isto facilita a compensação do momento de flexão e torna o sensor excessivamente insensível a momentos de flexão.
Os acessórios de montagem compatíveis com ISO376 para força de tração e compressão estão disponíveis para complementar o Z4A.
- Classe de precisão (ISO 376): 00 (0,5 com 500 kN)
- Classe de precisão da HBM: 0,15
- Capacidades: entre 20 kN e 500 kN
Para grandes exigências
- Um design monolítico complexo e de alta qualidade
- Compensação elétrica do momento de flexão
Completo
- Elementos de aplicação de força de tração compatíveis com ISO367 que podem ser encomendados diretamente da HBM
- Juntas articuladas estão disponíveis
- Calibração em conformidade com ISO376 que é executada no laboratório de calibração da HBM (com incertezas mínimas da máquina)
- Tecnologia de amplificador de ponta que permite ser usado como uma referência de força
A calibração de toda a cadeia de medição (incluindo acessórios de montagem e sistemas de aquisição de dados) garante incerteza mínima de medição.
Desenhos para CAD
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
Z4A arquivos CAD | ||
Z4A arquivos CAD de acessórios |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Z4A - Caractéristiques techniques | French | |||
Z4A - Data Sheet | English | |||
Z4A - Datenblatt | German | |||
Instruções de Montagem | ||||
Z4A - Mounting instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
TOP-Z30A - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||