W1ELA/0 W1ELA/0 | HBM

Transdutor de Deslocamento W1ELA/0: Medição de Deslocamento Indutivo em Máquinas e Sistemas; Faixa de Medição Nominal (Rated) +/– 1 mm

O transdutor de deslocamento W1ELA/0 extremamente compacto, consiste quase inteiramente apenas no corpo e no êmbolo da bobina. Isso permite que o sensor seja colocado perfeitamente na máquina, sistema ou bancada de teste relevante. Isto é ainda suportado pela faixa de temperatura amplamente aprovada do sensor de –55°C a + 130°C. O transdutor de deslocamento W1ELA/0 pode ser usado para aquisição confiável do deslocamento nominal, movendo-se para fora da posição central. em ambas as direções.

O corpo da bobina contém duas bobinas de medição dispostas uma atrás da outra, que juntas formam uma meia ponte indutiva. Isso deve ser feito em um amplificador de frequência de portadora de 4,8 kHz para formar um circuito de ponte completo.

 

  • Faixa de medição nominal: 0…± 1 mm
  • Princípio de medição: Meia ponte indutiva baseada no princípio do indutor diferencial
  • Faixa de temperatura nominal: –55°C… + 130°C
  • Sinal de saída: ± 80 mV/V
  • Frequência de portadora: 4,8 kHz

Design minimalista

  • Apenas dois componentes básicos: Corpo e êmbolo da bobina
  • Design aberto: sem encapsulamento desnecessário
  • Circuito de meia ponte no transdutor; complemento para formar uma ponte completa no amplificador
  • Dimensões do corpo da bobina: Diâmetro 12 mm x comprimento 20 mm

Economia de espaço e projetado para integração direta

Ampla gama de aplicações

  • Grande faixa de temperatura de –55°C a +130°C
  • Alta resistência ao choque: Corpo da bobina até 500 m/s2 , êmbolo até 1000 m/s2
  • Baixo peso: corpo da bobina 11 g, pistão 3 g

Gama versátil de aplicações em máquinas, sistemas e bancadas de teste

Orientado para aplicação

  • Fácil de montar apertando o corpo da bobina
  • Rosca fina no atuador garante ajuste exato do ponto zero
  • Princípio de medição sem desgaste
  • O canal contínuo do êmbolo evita danos devido ao excesso de curso

Construção prática: fácil, robusta e confiável.

Conjunto universal de instalação

The W1ELA/02 displacement transducer is also available in our Online Shop! 

Buy here

W1ELA/0 - Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
W1ELA/0 - Data Sheet English
W1ELA/0 - Datenblatt German
W1ELA/0 - Prospetto dati Italian
Instruções de Montagem
W1ELA/0 - Mounting instructions German, English
Declaration of Conformity
W1E - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.