W1ELA/0 | Transductor de desplazamiento distancias cortas W1ELA/0 | Transductor de desplazamiento distancias cortas | HBM

Transductor W1ELA/0 para medir desplazamiento inductivo en máquinas y sistemas, con rango de medida nominal de ±1 mm

El transductor de desplazamiento W1ELA/0 es muy compacto. Prácticamente, solo se compone del cuerpo de las bobinas y el vástago.  De este modo, el sensor puede instalarse sin dificultad en la máquina, sistema o banco de ensayos de interés. Para mayor comodidad, el sensor tiene un amplio rango de temperatura aprobada de trabajo, entre  –55 °C y +130 °C. El transductor de desplazamiento W1ELA/0 se mueve hacia el exterior de su posición central, en ambos sentidos, y puede utilizarse para adquirir de manera fiable desplazamientos nominales.

El cuerpo contiene dos bobinas de medida, una detrás de la otra, que forman un medio puente inductivo. Para completar un circuito de puente completo se requiere un amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz. 

  • Rango de medida nominal: 0…±1 mm
  • Principio de medición: Medio puente inductivo basado en un principio de inductor diferencial
  • Rango de temperatura nominal: -55 °C … +130 °C
  • Señal de salida: ±80 mV/V
  • Frecuencia portadora: 4,8 kHz

Mínimo diseño

  • Solo dos componentes básicos: el cuerpo de las bobinas y el vástago.
  • Diseño abierto: Sin encapsulado innecesario.
  • El transductor tiene un circuito de medio puente, que se completa con el amplificador para formar un puente completo.
  • Dimensiones del cuerpo de las bobinas: Diámetro 12 mm x longitud 20 mm.

Un diseño pensado para ahorrar espacio y para integración directa.

Numerosas aplicaciones

  • Amplio rango de temperatura comprendido entre -55°C y +130 °C.
  • Alta resistencia a impactos: el cuerpo soporta hasta 500 m/s2 y el vástago hasta 1000 m/s2.
  • Bajo peso: cuerpo 11 g, vástago 3 g.

Aplicaciones muy variadas en máquinas, sistemas y bancos de ensayos.

Práctico

  • Montaje sencillo, con una abrazadera en el cuerpo de las bobinas.
  • En el vástago, una rosca fina permite ajustar el punto cero con exactitud.
  • Principio de medida sin desgaste.
  • Canal continuo para el vástago: evita daños por exceso de desplazamiento.

Construcción práctica, sencilla, robusta y fiable. 

Kit de instalación universal

El transductor de desplazamiento W1ELA/02 también está disponible en nuestra tienda online! 

Comprar aquí

Documentación de producto W1ELA/0

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
W1ELA/0 - Data Sheet English
W1ELA/0 - Datenblatt German
W1ELA/0 - Prospetto dati Italian
Instrucciones de montaje
W1ELA/0 - Mounting instructions German, English
Declaration of Conformity
W1E - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.