AK22: Material de cobertura para strain gauges - Massa moldável altamente aderente
O AK22 é uma massa resistente e maleável que adere virtualmente a qualquer material. A massa é moldada manualmente no ponto de medição. Recomenda-se o uso de massa de revestimento AK22 juntamente com o filme de alumínio ABM75, ou mesmo com uma terceira camada de borracha de silicone SG250, para obter a proteção ideal do ponto de medição em muitas aplicações.
Por favor, note que uma aceleração muito alta (por exemplo, rotação) pode danificar o AK22 devido à sua massa.
O material de revestimento AK22 para strain gauges pode ser armazenado à temperatura ambiente por aproximadamente 2 anos.
- AK22: Material composto de cobertura maleável e moldável para extensômetros
- Faixa de temperatura: –30°C a 120°C (–22°F a + 167°F)
- Aplicação: pressão manual
- 1-AK22: pacote de 1 kg; suficiente para aproximadamente 30 extensômetros*
*As quantidades especificadas destinam-se apenas a referência, uma vez que o consumo do material de cobertura depende, entre outras coisas, do tamanho dos extensômetros usados.
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruções de uso | ||||
AK22 - Instructions for use | French, German, English | |||
AK22 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Instruções de segurança | ||||
AK22 - Segurança | Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||