Cabo de cobre

Cabo de cobre com isolamento de poliuretano, seção 0.04 mm2, 25 m de extensão.

Cabo plano com isolamento de PVC

Cabo de banda plana, isolamento de PVC, 50m, 6x 0.14 mm2, resistência: 0.131 ohm/m.

Jumper wire

Jumper wire, isolamento de Fluoropolymer, seção de 0.05 mm2, amarelo, rolo de 100 m, resistência 0.34 Ohm/m.

Cabo flexível

Cabo flexível, isolado por Fluoroplymer seção de 0.24 mm2 com 19 fios e diâmetro externo de 0.9 mm, rolo de 100 m, resistência de 0.0741 Ohm/m.

Cabo muito flexível

Para fiação interna ou exposta de transdutores; seção de 0.04 mm2 com 20 fios e 0.6 mm de diâmetro, resistência 0.417 Ohm/m, rolo de 25 m, isolamento de PVC.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.