De acordo com determinados requisitos em uma ampla faixa de medição; pequena faixa de erros garante resultados confiáveis e baixo nível de rejeição em ensaios (por exemplo: ensaios em final de linha de produção).
Sensor de Força C10: Para Bancos de Ensaios, Linhas de Produção e Laboratórios
O sensor de força C10 de simetria rotacional e baixo perfil oferece excelente flexibilidade em bancos de ensaios e em exigentes tarefas nas linhas de produção, bem como em ensaios em laboratórios. O C10 é usado em tarefas de medições dinâmicas e estáticas e medições de força de compressão de alta precisão, mesmo em condições desfavoráveis, como sob a influência de altas forças laterais ou altos gradientes de temperatura.
- Classe de precisão: de 0,03 até 0,06
- Capacidades: de 2,5kN até 1MN
Preciso
- Padrão de precisão;
- TC0 de apenas 75ppm/10K;
- Mínima não-linearidade, pequena histerese e excelente repetibilidade;
- Alto sinal de saída maior que 4mV/V (a partir da capacidade de 25kN);
- Resolução extremamente alta através de um amplificador de alto nível.

Robusto
- Feito de materias resistentes à corrosão, de acordo com DIN;
- Grau de proteção IP68 (com opção de cabo);
- Não é afetado por força lateral e aplicação de carga excêntrica;
- Resistente à vibrações;
- Certificação EMC.

Confiável em ambientes adversos, mesmo com campos eletromagnéticos.
Flexível
- Diversas opções que permitem fácil adaptação às tarefas de medição;
- Mais de 2.500 combinações disponíveis;
- Disponível com diferentes conectores, opção de cabo, TEDS, versões com ponte dupla, etc;
- Acessórios que podem ser encomendados separadamente: adaptadores mecânicos, cabos de conexão, serviços de calibração.

Solução Plug & Play para economia de tempo, sem necessidade de soldagem.
Desenhos para CAD
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
C10 arquivos CAD | ||
C10 arquivos CAD de acessórios |
Ampla Gama de Acessórios
Uma ampla gama de acessórios está disponível para a C10. Para mais informações, acesse o data sheet.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
C10 - Caractéristiques techniques | French | |||
C10 - Data Sheet | English | |||
C10 - Datenblatt | German | |||
C10 - Prospetto dati | Italian | |||
C10 - データシート | Japanese | |||
C10 - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
C10 - Mounting Instructions | French, English, German, Italian | |||
Quick Start Guides | ||||
C10 - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Acessórios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||