Extrema resistência à cargas alternadas com tecnologia de medição ótica
Se a resistência à cargas alternadas for aumentada ainda mais e a curva S-N mover-se para cima, os strain gages de metal não podem mais ser usados. A melhor alternativa é a tecnologia de medição ótica, baseada na tecnologia de rede de Bragg (FBG).
Esta tecnologia baseia-se em inserir uma rede de Bragg em uma fibra ótica. A grade reflete um comprimento de onda específico no espectro ótico. Entre outras coisas, este comprimento de onda é dependente da deformação. Isso torna possível a produção de strain gages óticos.
A fibra ótica possui propriedades mecânicas isotrópicas e não apresenta fadiga, como aquela presente em materiais metálicos. As fibras óticas podem ser dinamicamente carregadas até uma força máxima de, aproximadamente, 30.000 µm/m. Em ensaios de fadiga ao longo do ciclo de vida, testes de ±5,000 µm/m já foram alcançados com até 107 ciclos de carga sem apresentar falhas2.
Fibras óticas também podem ser incorporadas ao material em teste e em aplicações extremas de altas cargas (cargas dinâmicas). Também podem ser usadas onde não se consegue usar strain gages elétricos como, por exemplo, em campos eletromagnéticos muito altos (transformadores, switchers de alta voltagem, etc). Em análises de fadiga ao longo do ciclo de vida, materiais modernos como compostos de fibra exigem altos padrões da tecnologia de medição em relação à resistência a cargas alternadas. Com a Série M, a HBM foi capaz de aumentar a resistência do strain gage para cargas alternadas, de forma que possam ser usados na maioria das medições. A tecnologia de medição ótica também uma ferramenta adequada para cargas alternadas extremas.
1Grade de medição tipo Constantan em um suporte de poliamido
2Medido com o strain gage ótico K-OL da HBM