Leituras confiáveis e estáveis, mesmo em ambientes severos.
PAD - A conexão perfeita para transdutores analógicos e células de carga com o mundo digital
O transdutor digital eletrônico PAD permite que tipos de sensores passivos sejam digitalizados com base no princípio plug-and-play simplesmente usando um plug M12, permitindo assim uma transição econômica para o mundo digital. Como um "sistema eletrônico em tubo", o PAD vem em uma caixa compacta de aço inoxidável e, portanto, está idealmente protegido contra líquidos e sujeira. Além disso, o PAD oferece precisão máxima - mesmo em ambientes exigentes (até grau de proteção IP68 / IP69K).
- Classe de precisão: 0,01 com um relatório de teste para 6000 d, classe III, IIII de acordo com OIML R76
- Interfaces: RS485 (4 fios, full-duplex) e CANopen
Alta qualidade de medição
Com uma resolução de valor medido de até 5.120.000 dígitos para 2 mV/V e condicionamento completo do sinal de medição com filtros selecionáveis ou automáticos, a precisão é garantida mesmo com interferências resultantes de fortes vibrações. Grau de proteção IP68 / IP69K. Relatório de teste para 6000 d, classe III, IIII de acordo com OIML R76.

Plug & Play
O PAD pode ser facilmente conectado à célula de carga ou a outros sensores de strain gauge usando um plugue M12. As aplicações "assépticas" podem ser implementadas combinando-as com células de carga PW27, PW29 e PW37. Pode ser instalado próximo ao sensor ou remotamente em um painel elétrico, dependendo da aplicação.

Universal e pronto para usar com uma relação custo-benefício atraente.
Integração conveniente
O Transdutor eletrônico PAD pode ser integrados convenientemente em vários ambientes de sistema usando as interfaces RS485 (4 fios, full-duplex) e CANopen. O dispositivo é iniciado através de um PC e usando o software gratuito PanelX.

Fácil transição para a tecnologia de pesagem digital.
CAD Drawings and CAD Models
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Literatura do produto
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
PAD4001A / 4003A - Caractéristiques techniques | French | |||
PAD4001A / 4003A - Data Sheet | English | |||
PAD4001A / 4003A - Datenblatt | German | |||
PAD4002A - Caractéristiques techniques | French | |||
PAD4002A - Data Sheet | English | |||
PAD4002A - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Manuais de Operação | ||||
PAD4001A/4003A - руководство | Russian | |||
PAD4002A - руководство | Russian | |||
PAD400xA - Operating Manual | English, German, French | |||
Quick Start Guides | ||||
PAD400xA - Quick Start Guide | English | |||
Certificados | ||||
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
PAD - OIML Certificate | English | |||
PAD - Parts Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
PAD - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Data: 07/2023 | Tamanho: 39 KB | Multi idiomas | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Data: 07/2023 | Tamanho: 121 KB | Multi idiomas | |||
Software | ||||
PAD CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Data: 03/2021 | Versão: 1.0 | Tamanho: 17 MB | Multi idiomas | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Data: 09/2023
|
Versão: 2.2.0
|
Tamanho: 26 MB
| Multi idiomas | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Tamanho: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Data: 10/2022 | Tamanho: 4 MB | Multi idiomas | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Data: 10/2022 | Tamanho: 4 MB | Chinese | |||