O que fazer e não fazer para preparar uma instalação bem-sucedida
Consulte a tabela abaixo para uma rápida visão geral e sugestões sobre como preparar seu material para uma instalação efetiva do extensômetro.
Concreto(Clique aqui para mais informações) | Pré-tratamento | Limpeza | Primer | Adesivo | Aviso |
| Concreto com diferentes tamanhos de grãos | Fundido com moldes secos: remova resíduos do concreto; Fundido com moldes a óleo: a camada embebida em óleo deve ser removida; | Sopre a poeira com óleo e ar comprimido sem água; Desengordurar com solvente não é recomendado | - | X60 | O concreto requer um adesivo forte para preenchimento de poros |
Plásticos reforçados com fibras(Clique aqui para saber mais) | Pré-tratamento | Limpeza | Primer | Adesivo | Aviso |
| Plástico reforçado com fibra de carbono (CRP) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Água com sabão1) enxaguar com água deionizada | - | Z70, X60, X280 dependendo da resina EP150, EP310N | Não danifique as fibras de carbono ao lixar. Não use solventes orgânicos para limpeza. |
| Plástico reforçado com fibra de vidro (GRP) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Água com sabão1) enxaguar com água deionizada | - | Z70, X60, X280 dependendo da resina EP150, EP310N | Não danifique as fibras de vidro ao lixar. Não use solventes orgânicos para limpeza. |
1) Sabões utilizados não devem conter silicones
Vidro | Pré-tratamento | Limpeza | Primer | Adesivo | Aviso |
| Vidro de silicato, porcelana esmaltada, esmalte | Superfície de vidro desengordurado pode ser colado diretamente; lixamento ou outras preparações não são necessárias | RMS 1 | - | X60 ou Z70 | - |
Plásticos | Pré-tratamento | Limpeza | Primer | Adesivo | Aviso |
Acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, X 280 |
|
Poliimida (PI) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70, X 60, X 280 |
|
Poliamida imida (PAI) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70, X 60, X 280 |
|
Polimetil-metacrilato (PMMA) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol |
| Z 70, X 60, X 280 | Também só pode ser colado com diclorometano |
Policarbonato (PC) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol |
| Z 70, X 60, X 280 | Também só pode ser colado com diclorometano |
Poliamida (PA) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70, X 60, X 280 | Em caso de problemas de adesão, pré-tratamento com peróxido de hidrogênio |
Polipropileno (PP) | Lixamento molhado, tamanho de grão 220 - 300 | RMS 1 | Sicomet, Power-Primer 1® | Z 70, X 280J | PP possui pouca energia de superfície, |
Polietileno (PE) | Lixamento molhado, tamanho de grão 220 - 300 | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada | Sicomet, Power-Primer 1® " | Z 70, X 280 | O PE é muito pouco energético e, como resultado, exibe pouca adesão |
Cloreto de polivinila (PVC) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, X 60, X 280 | Com conteúdo amaciante >50% |
Poliuretano (PUR) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Água 1 com sabão1), enxaguar com água deionizada |
| Z 70, X 60, X 280 |
|
Resina epóxi (EP) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70, X 60, X 280J |
|
Fluoropolímeros (PTFE, FEP, PFA) | Ative a superfície com o Tetra Etch® | Água morna, acetona |
| Z 70 |
|
Fluoreto de polivinila (PVF) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70 |
|
Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70 |
|
Poliéster (UP) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, X 60, X 280 |
|
Poliariletercetonas (PEEK, PEK) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70, X 280 |
|
Poliestireno (PS) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, |
|
Sulfeto de polifenileno (PPS) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70, X 280 |
|
Polietersulfona (PES) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, X 280 |
|
Polissulfona (PSU) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, X 280 |
|
Polioximetileno (POM) | Tratamento Plasma com Oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, | Lixamento tem pouco efeito |
Tereftalato de polietileno (PET) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, |
|
Tereftalato de polibutileno (PBT) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | Isopropanol ou água com sabão 1 , enxaguar com água deionizada |
| Z 70, |
|
Resina fenol formaldeído (PF) | Lixamento, tamanho de grão 220 -300 ou tratamento de plasma com oxigênio | RMS 1 |
| Z 70, X 60, X 280 |
|
Borracha | Pré-tratamento | Limpeza | Primer | Adesivo | Aviso |
Borracha | Rugosidade leve, tamanho de grão, p.ex. 300 | Água com sabão, enxaguar com água deionizada | - | X60 ou Z70 | As medições de deformação podem ser problemáticas devido à supressão de tensão resultante da força de reação |
1) Sabões utilizados não devem conter silicones
Madeira | Pré-tratamento | Limpeza | Primer | Adesivo | Aviso |
Madeira | Lixamento a seco com lixa de vidro ou sílex | Sopre o pó do lixamento com óleo e ar comprimido sem água | - | 1 X | A madeira requer adesivo de preenchimento de poros |