Lista de termos relacionados à medição de tensão com sensores ópticos
| λ | Comprimento de onda | O comprimento de onda é o comprimento de onda de pico medido em um sensor de fibra óptica baseado em redes de Bragg. Normalmente é expresso em nanômetros (nm). |
| λ0 | Comprimento de onda de referência | O comprimento de onda de referência é o comprimento de onda de pico de um sensor de rede Bragg de fibra em uma condição de referência (tensão zero, na temperatura de referência, e assim por diante .. Normalmente é expresso em nanômetros (nm). |
| Δλ | Variação do comprimento de onda | A variação do comprimento de onda (também comumente referida como deslocamento ou como mudança) é a diferença entre o comprimento de onda e o comprimento de onda de referência (valor de referência): Δλ = λ - λ0. Normalmente é expresso em nanômetros (nm). |
| k | fator k | O fator de medição k (também conhecido como fator k) de um medidor de tensão óptico é a mudança proporcional no comprimento de onda de Bragg (Δλ / λ0 ) e na variação de deformação Δε . Está sendo medido como: Δλ / λ0 = k.Δε. Esse valor é um número adimensional e depende da fibra óptica usada e do encapsulamento do sensor. No caso dos sensores de tensão óptica HBM, o fator k é identificado nas folhas de dados e calibrações que são entregues individualmente com cada sensor. |
| ε | Tensão | A tensão é um valor adimensional que representa a variação relativa no comprimento de um material ao seu comprimento inicial. É normalmente de um valor muito pequeno e, portanto, é representado por μm/m, ppm ou 10 -6 . |
| S | Sensibilidade | A sensibilidade de um sensor de tensão óptico é a relação direta entre a tensão medida e a mudança no comprimento de onda de Bragg: Δε / Δλ = S. Normalmente é indicado como valor em micro-deformação por nanômetro [(μm / m) / nm) ] e é diferente para cada sensor, pois depende do comprimento de onda da base inicial, ou seja: S = 1 / (k. λ0 ). |
| TCS | Sensibilidade cruzada da temperatura | A sensibilidade cruzada da temperatura é uma variação da medida do sensor causada pela variação de temperatura. É a tensão que é medida erroneamente quando há uma mudança de temperatura de 1ºC (ou 1ºK). O valor é dado em (μm / m) / ºC [ou (μm / m) / ºK] e pode ser usado para compensar o efeito da temperatura no sensor de tensão óptico (não considerando a compensação para a expansão térmica da amostra) . |
| σ | Estresse | O estresse mecânico é expresso pelo quociente da força F e a área de seção transversal A do material estressado, σ = F / A. Normalmente é representado em KPa. |
| E | Módulo elástico | O módulo de elasticidade, ou o módulo de Young, é a relação entre estresse e tensão em um material elástico linear. É dada pela Lei de Hooke (σ = E.ε ). Normalmente, é representado em GPa (10 9 Pa) para correlacionar a deformação em μm / m (10 -6 ) com estresse em KPa (10 3 Pa). |
| v | Razão de Poisson | A razão de Poisson é definida pela divisão da tensão transversal ε t e a deformação longitudinal ε l. Para as ligas de alumínio, ν = 0,33, por exemplo. |