Conectando transdutores de torque T40B
O T40B é um transdutor de torque universal para testes abrangentes de bancada, oferecendo excepcional precisão de 0,03% em termos de linearidade, incluindo histerese. Estes transdutores são equipados com quatro portas elétricas, que estão visivelmente numeradas:
- A Porta 1 é um plugue de 7 pinos que fornece uma tensão de até 30 V ao transdutor e um caminho de baixa resistência por meio de um shunt. Fornece dados de saída em frequência;
- A Porta 2 é um plugue de 8 pinos com várias configurações, dependendo do transdutor. Ele pode fornecer medições de velocidade e velocidade com um pulso de referência;
- A porta 3 é outro plugue de 7 pinos semelhante à porta 1, exceto que ela atua como a saída de tensão;
- A Porta 4 é um plugue de 16 pinos que atua como o Canal de Medição de Torque (Torque Measurement Channel - TMC) que pode se conectar com as interfaces da família TIM da HBM. Ele fornece saídas adicionais, incluindo escala, filtragem e zeros - ele também pode ser conectado via barramento de campo CAN ou Ethernet, como PROFINET ou EtherCAT, para comunicação avançada de máquina para máquina.
Estes transdutores operam com uma tensão de alimentação nominal de 18 - 30 V, que é isolada dos pinos de saída do sinal para reduzir o ruído de fundo. Um sinal de shunt de aproximadamente 50% do sinal de torque nominal é gerado pelos transdutores de torque T40B.
Como exemplo, conectar os transdutores de torque T40B com o módulo TIM40 é simples, e é fácil testar a funcionalidade do mecanismo observando os LEDs na placa do estator. O TIM40 é facilmente montado em equipamentos mecânicos com plugues de entrada e saída claramente rotulados. Sua porta X1 é uma fonte de alimentação, enquanto a porta X2 é um acionador de sinal shunt - assim, é possível ignorar uma fonte de alimentação externa para o transdutor, alimentando o TIM40 através do T40B.
O plugue X3 do TIM40 é o conector principal para a porta 4 do T40B, fornecendo blindagem para o seu sinal de torque e passagem de potência. Finalmente, os X4 e X5 são saídas analógicas e de freqüência, que fornecem limites adicionais diretamente do TIM40.
Todos os sinais de saída são altamente sintonizáveis com bons graus de controle, incluindo as convenções de nomenclatura dos sinais e o número de pontos decimais dos sinais atingidos.