Medições precisas em uma faixa de medição excepcionalmente ampla
O transdutor de força de referência C15 permite calibração com capacidades de 2,5 kN a 1 MN
O transdutor de força de referência C15 é um transdutor de força de cisalhamento robusto (testado para EMC, à prova de ferrugem, testado por impacto e vibração) com faixas de medição nominais entre 2,5 kN e 1 MN. O C15 atende aos requisitos da classe de precisão 00 pela ISO376 em uma faixa de medição excepcionalmente ampla de 10% a 100% da respectiva capacidade.
Graças ao sinal de saída muito alto do sensor - mais de 4 mV/V, com as versões com capacidades de 25 kN e superiores - a faixa de medição completa do amplificador pode ser utilizada. Isto garante uma alta resolução e uma excelente relação sinal-ruído.
- Classe de precisão para ISO376: 00
- Classe de precisão da HBM: 0,15
- Faixa de medição nominal: 2,5 kN… 1 MN
O modelo irmão do C15, o transdutor de força de referência U15, é ideal para medições de força de referência com forças de tração e compressão.
Maior classe de precisão
- Atende aos requisitos da classe 00 pela ISO 376 em uma faixa de medição excepcionalmente ampla entre 10% e 100% de sua capacidade para forças de compressão
- Ajuste de excentricidade: Precisão otimizada mesmo para medições em diferentes posições de montagem ou com aplicação de força excêntrica
- Pode ser usado como um transdutor de referência para forças de compressão de até 1 MN
- Sinal de saída muito alto até 4,5 mV/V; pode ser ajustado, a pedido, a 3 mV/V para aproveitar ao máximo o alcance de entrada do amplificador
- Excelente relação sinal-ruído
Individualmente configurável
- Numerosas opções fáceis de encomendar, chip TEDS, pontes duplas, ajuste de saída nominal
- Acessórios práticos disponíveis, peças de pressão por ISO376
- A pedido, podemos realizar calibrações de cadeia de medição
- A HBM possui amplificadores de medição adequados disponíveis que são idealmente compatíveis com o C15 em termos de faixa de entrada
Combine o sistema de medição perfeitamente com a aplicação - com acessórios bem projetados, amplificadores corretos e serviços de calibração
Robusto e rápido
- Alta rigidez, baixa deformação sob carga e bom comportamento dinâmico
- Robusto devido ao grau de proteção IP67 e soldagem hermética
- Coeficiente de baixa temperatura do sinal zero e baixa sensibilidade aos gradientes de temperatura
Domina confiavelmente tarefas dinâmicas de calibração dentro e fora do laboratório
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
C15 arquivos CAD | ||
C15 arquivos CAD de acessórios |
Extensa gama de acessórios
- TEDS
- Elemento de pressão pela ISO 376
- Vários cabos de conexão em diferentes comprimentos práticos e com plugues, soldados para conexão ao amplificador, a pedido
Para mais informações, consulte a folha de dados.
Uma cadeia de medição completa: precisão perfeita por um preço perfeito.
A combinação do transdutor de referência U15 e do módulo amplificador de medição de precisão QuantumX MX238B resulta em uma cadeia de medição de precisão extremamente econômica. Graças ao design modular dos módulos QuantumX, você também pode facilmente estender esta cadeia de medição por um número de variáveis de medição adicionais, por exemplo, temperatura, tensão, ângulo de rotação.
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
C15 - Caractéristiques techniques | French | |||
C15 - Data Sheet | English | |||
C15 - Datenblatt | German | |||
C15 - Prospetto dati | Italian | |||
C15 - 數據表 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
C15 - User Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Acessórios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||