Kolubara Metal mit Sitz in Vreoci, Serbien, wurde 1953 als Teil von Kolubara - eines großen, industriellen Bergbaumischkonzerns - gegründet. Kolubara Metal hat sich auf die Herstellung und Entwicklung von Bergbauausrüstung, Wartung und Reparatur der Ausrüstung und Entwicklung anderer in der Bergbauindustrie eingesetzter Maschinen spezialisiert.

Zur Vereinfachung der Montage und Wartung von Bergbaumaschinen sollte eine verbesserte Methode für die Bestimmung des Gewichtes der Aufbauten von Bergbaumaschinen gefunden werden.
Das Verfahren der Wahl für die Bestimmung von Gewicht und Schwerpunkt der Aufbauten von Bergbaumaschinen war das Wiegen. Es kann bei unterschiedlichen Arten von Bergbaumaschinen (Schaufelradbagger, Absetzer, mobile Förderbänder, etc.) und auch bei verschiedenen Stahlkonstruktionen in anderen industriellen Anwendungen zur Anwendung kommen.
Seit 1988 führt Kolubara Metal Verwiegungen durch. Das Messlaboratorium mit Forschungseinrichtung wurde 2002 gegründet. Es ist seit 2009 gemäß SRPS ISO/IEC 17025:2006 akkreditiert.
Das Verwiegen von Bergbaumaschinen ist nach Fertigstellung oder größerem Umbau einer Anlage in regelmäßigen Abständen erforderlich. Die Standfestigkeit von Bergbaumaschinen wird auf Basis der Wägeergebnisse beurteilt (in der Vergangenheit ist es bei einigen Bergbaumaschinen in Serbien zu Unfällen gekommen, da ihr Schwerpunkt nicht bekannt war).