Seilsicherungssystem für Dächer und Fassaden: Einsatz von QuantumX in der Produktentwicklung bei Kee Safety
Kee Safety, Spezialist von Systemlösungen für die Arbeitssicherheit, setzt auf die komplette Messkette von HBM. So nutzt das Unternehmen u.a. den Messverstärker HBM QuantumX, um sicherzustellen, dass sein neues horizontales Seilsicherungssystem der europäischen Richtlinie EN 795:1997 für Anschlageinrichtungen zur Sicherung von Personen gegen Absturz entspricht.
In Zuge der Forschung und Entwicklung seines horizontalen Seilsicherungssystems KeeLine® setzt Kee Safety den Messverstärker QuantumX MX840A, Kraftaufnehmer vom Typ U9B und die Software catman®Easy von HBM ein. Einsatzgebiete sind sowohl dynamische Fallversuche, wie auch statische Prüfungen.
Drahtseilbasiertes System für den Individualschutz
KeeLine® ist ein drahtseilbasiertes System für den Individualschutz, bestehend aus einem 8 mm starken Edelstahlseil mit elektropolierten Beschlägen und abnehmbaren Gleitern, das drei Personen einen flexiblen, durchgehenden Schutz gegen Absturz bietet. Das System kann auf Dächern oder anderen horizontalen bzw. Decken-Konstruktionen angebracht werden.
Es wurde für Arbeitsteams entwickelt, die Wartungsarbeiten auf Dächern durchführen und verfügt über einen integrierten "Falldämpfer", der im Falle eines Absturzes die Belastung sowohl für die Person als auch für die Konstruktion auf ein akzeptables Maß minimiert. Mit den integrierten Falldämpfern kann das KeeLine-System auch auf modernen, leichten Dachkonstruktionen installiert werden, wobei die Dachhaut nur ganz geringfügig oder gar nicht durchdrungen werden muss.
Die Lösung von HBM
Scott Bennett, Qualitätsleiter bei Kee Safety, sagt: "Wir haben uns für das System von HBM entschieden, da es uns eine serienmäßig erhältliche Lösung sowohl für die Hardware als auch - was noch wichtiger ist - für die Software an die Hand gab. Als besonderen Vorteil der Software sahen wir die Möglichkeit der Datenfilterung bei 60 Hz, die wir für unsere dynamischen Prüfungen brauchten."
MX840A von HBM ist ein kompakter Universalmessverstärker mit acht Kanälen, der Unterstützung für bis zu 15 verschiedene Aufnehmer pro Kanal bietet. Alle acht Eingänge verfügen über 24-Bit A/D-Wandler mit synchroner Datenerfassung bei Abtastraten von bis zu 19,2 kHz. Die Eingänge sind galvanisch getrennt, um eine hohe Messgenauigkeit sicherzustellen.
U9B ist ein Miniaturkraftaufnehmer aus Edelstahl für Zug- und Druckbelastung; er ist in zehn Messbereichen von 0-50 N bis hin zu 0-50 kN erhältlich. Er ist vorrangig für die Integration in Montage- und Fertigungsprozesse bestimmt, bei denen nur wenig Platz für die Installation bleibt. Ergänzt wird dieses System durch catman®Easy, die intuitive Software von HBM für einfache Erfassung und Visualisierung von Messdaten.
Bennett fügt hinzu: "Unter technischen Gesichtspunkten betrachtet, ist der Einsatz von HBM-Geräten ein voller Erfolg und hat zu deutlichen Verbesserungen unserer Produkte geführt; wir werden dieses System nun auch verwenden, um unser gesamtes Programm an Persönlicher Schutzausrüstung regelmäßigen Prüfungen über das Jahr hinweg zu unterziehen."