Temperaturen über 50°C, Staub, Regen, Vibration: Die Anforderungen an Züge sind im australischen Outback besonders hoch. Bei der Konstruktion eines neuen Messwaggons für den Transport von Eisenerzen entschied sich das renommierte Institute for Rail Technology (IRT) deshalb für das besonders robuste Messdatenerfassungssystem SoMat eDAQ von HBM.
Australien verfügt über große Vorkommen an Eisenerz. Der Transport des Materials von den Minen im australischen Innenland zu den Häfen erfolgt mit riesigen Güterzügen, die weite Distanzen zu überwinden haben.
Die Güterbahnen bilden eine Lebensader für die internationale Eisen- und Stahlproduktion. Und damit kommt der dauerhaften Funktionsfähigkeit der Züge und Bahnstrecken enorme Bedeutung zu – gerade unter den extremen Einsatzbedingungen im australischen Outback.
Mit zahlreichen Forschungsprojekten unterstützt das Institute for Rail Technology (IRT) an der Monash University in Melbourne die Bahnbetreiber in der kontinuierlichen Steigerung von Sicherheit und Effizienz.