Wie hoch sind Genauigkeit und Störsicherheit?
Präzision, in Kombination mit Störsicherheit, ist wichtig!
Nur mit höheren Messgenauigkeiten sind genaue Einblicke in den Produktionsvorgang möglich. Damit können die Toleranzgrenzen in der Fertigung sicher genutzt und Ausfall- oder Stillstandzeiten vermieden werden.
Dabei profitieren Sie als Nutzer von der anerkannt hohen messtechnischen Kompetenz von HBM – dem weltweiten Marktführer in Sachen sicherer Messdatenerfassung. Die störsichere HBM-Trägerfrequenztechnologie (TF) der Messverstärker zusammen mit der automatischen Sensorerkennung via TEDS sorgen für ein weiteres Plus an Präzision und Sicherheit.