… HBM einen entscheidenden Teil der Prozessintelligenz in die Abfüllmaschine.
In jeder Phase des Abfüllprozesses – von der Beladung über die Nullung, den Fein- und Grobstrom bis zum Nachlauf und der abschließenden Kontrolle – übernimmt die digitale Wägezelle von HBM diese wichtigen Aufgaben innerhalb der neuen Nettogewichtsabfüllmaschinen von KOSME. Doch FIT® kann noch mehr: Als erste digitale Wägezelle auf dem Markt verfügt sie über eine eingebaute Elektronik zur Steuerung komplexer Füllvorgänge. Im konkreten Fall bedeutet dies: Die intelligente Wägezelle liefert nicht nur alle wichtigen Messwerte. Sie analysiert diese auch und nutzt sie zur kontinuierlichen Verbesserung des Abfüllvorgangs. So besorgt FIT® das Tarieren und steuert die neu entwickelten Abfüllventile inklusive des gesamten Einfüllprozesses.
Parallel dazu wertet die digitale Wägezelle alle Stationen des Füllzyklus aus und ermittelt in Echtzeit die perfekten Abschaltzeitpunkte bei der Befüllung. Und das Beste: Mit jeder neuen Füllung lernt FIT® weiter dazu. Dieses wertvolle Wissen nutzt die Zelle anschließend automatisch zur Optimierung des Füllergebnisses.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die selbstlernende digitale Wägezelle spart nicht nur innerhalb eines speziellen Füllprozesses Zeit und Geld durch kontinuierliche Verbesserungen. Beispielsweise indem Temperaturschwankungen und damit verbundene Unterschiede im Verhalten des Füllgutes zugunsten der perfekten Füllung selbstständig ausgeglichen werden. Zusätzlich können auch 32 Parameter-Sets für unterschiedliche Abfüllmengen netzausfallsicher in dem EEPROM gespeichert werden. Dies bedeutet, dass die Anlage sehr komfortabel und schnell auf unterschiedliche Mengen und Materialien umgerüstet werden kann.