Kabel, Schaltdrähte und Litze für die interne Verschaltung von Dehnungsmessstreifen in Messgrößenaufnehmern
Mit unserem Sortment an Kabeln, Litzen und Drähten bieten wir Ihnen das passende Zubehör zum Verschalten der Dehnungsmessstreifen (DMS) in Messgrößenaufnehmern. Zusätzlich finden Sie hier die Liste von Produkten für das Verschalten von Dehnungsmessstreifen-Brücken.
PVC-isolierte Schwinglitze
Die PVC-isolierte Schwinglitze dient zur internen Verschaltung von Dehnungsmessstreifen in Messgrößenaufnehmern.
Bitte beachten Sie: Diese Schwiinglitze ist unbeständig gegenüber den folgenden Chemikalien: Ester, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Ketone, Aromate, Benzol, flüssige Halogene, konzentrierte Salpetersäure, und je nach Weichmacher auch wässrige Lösungen.
- Thermische Beständigkeit: kurzzeitig bis 105°C, dauernd bis 70°C
- Querschnitt: 0,04 mm2 (mehrdrahtig)
- Außendurchmesser: 0,6 mm
- Verkaufseinheit: 25 m pro Rolle
- Widerstand: 0,417 Ω/m

Polyurethanisolierter Kupferdraht (Kupferlackdraht)
Der polyurethanisolierter Kupferdraht (Kupferlackdraht) dient zur internen Verschaltung der Dehnungsmessstreifen in Messgrößenaufnehmern.
Der Kupferlackdraht weist folgende Unbeständigkeiten gegenüber Chemikalien auf: Starke Säuren, starke Laugen, Alkohole, Aromate, Sattdampf und heißes Wasser.
- Thermische Beständigkeit: kurzzeitig bis 175°C, dauernd: -40°C ... +155°C
- Querschnitt: 0,04 mm2
- Verkaufseinheit: 25 m pro Rolle
- Widerstand: 0,131 Ω/m