HBM bringt neue Druckaufnehmerserie auf den Markt

Mit der Markteinführung der Miniatur-Druckaufnehmerserie P60 von HBM ist es nun für Ingenieure deutlich einfacher, zuverlässige Druckprüfungen bei beengten Platzverhältnissen, beispielsweise in Schaltgetrieben oder Kühlsystemen, durchzuführen.

Da der Druckaufnehmer kompakt, leicht und einfach zu installieren ist, ist er bestens geeignet für den Einsatz in vielen Industriebereichen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Eisenbahn oder Schifffahrt. Mit einem Druckbereich von bis zu 200 bar ist der Aufnehmer ebenfalls ideal für die Verwendung in der Forschung und Entwicklung von Schaltgetrieben, Bauteilen im Umfeld von Verbrennungsmotoren, Hydraulikkupplungen und Wasserkühlkreisen – oder jede andere Anwendung, zu der Druckmessungen bei hohen Temperaturen gehören.

Aufgrund seiner Genauigkeitsklasse von 0,3 ist der P60 besonders gut geeignet für Druckmessungen in Forschung und Entwicklung. Die Dehnungsmessstreifentechnologie ermöglicht Anwendern das Erfassen zuverlässiger statischer Druckdaten und sichere Prüfungen von Produkten mit dynamischen Druckprofilen. Dadurch finden Anwender ganz einfach einen passenden Messverstärker im Sortiment von HBM.

Der Aufnehmer ist mit vier Nenndruckbereichen und sechs Steckverbindern – alle mit unterschiedlichen Gewinden – erhältlich, sodass für die meisten Anwendungen eine passende Ausführung gefunden werden kann.  Der Miniatur-Steckverbinder ist in den Sensor integriert und ein flexibles Messkabel stellt den einfachen Anschluss an das Prüfobjekt sicher, sogar bei beengten Platzverhältnissen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von HBM.

Bild herunterladen

 

Marketing Coordinator

Heather Wilkins
Brüel & Kjær
Telefon: +44 (0) 1223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: heather.wilkins@bksv.com

Zusammenarbeit mit Kyowa

Als globaler Player in der Welt der Prüf- und Messtechnik arbeitet HBM in verschiedenen Bereichen mit Kyowa Electric Instruments Co., Ltd. zusammen. Nach der erfolgreichen Einführung der Serie von Hochtemperatur-Dehnungsmessstreifen KFU ist diese Druckaufnehmer-Serie ein weiteres Ergebnis dieser fruchtbaren Partnerschaft.

 

Über HBM Test and Measurement

Die Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, gegründet 1950 in Deutschland) ist heute Technologie- und Marktführer im Bereich Testen und Messen. Das Produktspektrum von HBM umfasst Lösungen für die gesamte Messkette, von der virtuellen bis zur physikalischen Prüfung. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Deutschland, USA, China und Portugal und ist in über 80 Ländern weltweit vertreten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HBM.

 

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, Heimat der Marken HBM Test and Measurement und Brüel & Kjær Sound and Vibration, ist eine Tochtergesellschaft des britischen Unternehmens Spectris plc, die einen Jahresumsatz von 1,5 Mrd. £ erzielt und weltweit rund 9800 Mitarbeiter beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HBK.

Verwandte Inhalte

P60: Miniatur-Druckaufnehmer bis 200 bar und 150°C
Mit einem Durchmesser von lediglich 16 mm sind die Druckaufnehmer der Serie P60 wahre "Platzsparwunder", die in fast jeder Anwendung ihren Platz finden
KFU Spezial-Dehnungsmessstreifen für Temperaturen bis 350°C
Die Dehnungsmessstreifen der Baureihe KFU sind bewährte Spezialisten für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen bis +350 °C auftreten können.