Seminar: Kräfte richtig messen (F)

Kraft ist eine vektorielle Größe, die an vielen Stellen und auf unterschiedlichen Arten gemessen wird. Die Herausforderung liegt darin, den für die jeweilige Anwendung optimalen Messkörper zu wählen und ihn richtig einzubauen.

Seminarinhalte

In diesem Seminar lernen Sie:

  • Die Messprinzipien Dehnungsmessstreifen und Piezoelektrik im Vergleich
  • Interpretation der Datenblattangaben
  • Vor- und Nachteile bestimmter Bauformen
  • Kriterien zur Auswahl geeigneter Kraftaufnehmer für statische und dynamische Anwendungen
  • Kraftaufnehmer fachgerecht einbauen
  • Messkette anschließen und abgleichen
  • Abschätzung der Messunsicherheit

Verfügbare Termine

Messung von Kräften, 20.-21.2.2018, Darmstadt

Event registration

Messung von Kräften, 26.-27.6.2018, Darmstadt

Event registration

Individuelle Termine auf Anfrage

Event registration

Individuelle Beratung?

Unser Academy-Team berät Sie gerne! 

06151/803-8061

Zielgruppe: Alle, die Kraft-Messtechnik einsetzen wollen.

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Mechanik sind wünschenswert. Diese können im Seminar "Basiswissen Technische Mechanik" erworben werden.