- Cable de PUR (libre de halógenos) con conector M12
- Para células de carga digitales
- Clase de protección IP67 y alta resistencia al aceite y los productos químicos
- Temperatura nominal -20 °C ... +80 °C
- Número de hilos: 8
Artículo nº.:
- 1-KAB165-3 (versión 3 m )
- 1-KAB165-6 (versión 6 m)
- 1-KAB165-12 (versión 12 m)