Llave para tuercas hexagonales M8
Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.
Somat ELBRG - Placa puente Somat eDAQlite
Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos.
La placa puente Somat eDAQlite(ELBRG) mide simultáneamente 4 entradas analógicas diferenciales de bajo nivel empleando conectores independientes.Esta placa puente resulta extremadamente versátil y puede trabajar con transductores amplificados y no amplificados, como galgas extensométricas, acelerómetros, transductores de presión, células de carga y otras señales analógicas generales.
La placa ELBRG proporciona un acondicionamiento excelente para galgas extensométricas, compatible con puentes de 1/4, 1/2 y completos.La compensación automática y los ajustes de ganancia, sumados a la posibilidad de seleccionar mediante software los ratios de medición, la tensión de alimentación del puente y el filtraje digital, simplifican la configuración de canales para mediciones de extensión.Ofrece varias opciones de calibración con herramientas de software integradas: valor definido, externa, multipunto y shunt.También se incluyen cuatro resistencias de calibración shunt por canal, con la posibilidad de configurar la dirección del shunt a través de software.
Tamaño:anchura 175 mm x longitud 143 mm x altura 17,6 mm (6,875” x 5,625” x 0,694”)
Peso:0,42 kg (0,91 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores:4 conectores de mamparo hembra Somat M8
Rango:
Fondo de escala mínimo: ±625 μV
Fondo de escala máximo: ±10 VResolución:convertidor A/D de 16 bit, en todo el fondo de escala especificado
Ratios de medición:configuración independienteReloj maestro 100 kHZ = 0,1 Hz a 100 kHz
Reloj maestro 98,3 kHz = 0,1 Hz a 98,304 HzFiltraje:
Analógico:filtro paso bajo Butterworth de 8 polos, 25 kHz
Digital:configurable a través de software; Butterworth de 8 polos y fase linealAcondicionamiento para galgas extensométricas:
Compatible con:galgas de puente de ¼, ½ y completo
Alimentación: 5 V (bipolar ±2,5) o 10 V (bipolar ±5)
Resistencia del puente:1/2 puente y puente completo: 100 a 10,000 Ω.
1/4 puente :resistencia complementaria; especificada 350 Ω (ELBRG-350) o 120 Ω (ELBRG-120)Cuatro resistencias de calibración shunt por canal:
50 kΩ
100 kΩ
200 kΩ
500 kΩDirección de shunt configurable: ascendente (-Sig a -Ex), descendente (-Sig a +Ex)
4 cables para transductor SAC-TRAN-MP-2 (2 m)
Para identificar la configuración de la placa se utiliza el siguiente esquema alfanumérico.
ELBRG - XXX
Capa eDAQ-lite ELBRG
Resistencia complementaria de 1/4 de puente
120 Ω
350 Ω

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.