Módulo de acondicionamiento de señal ICP
El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.
Somat ELHLS - Placa de alto nivel simultánea Somat eDAQlite
Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos.
La placa de alto nivel simultánea Somat eDAQlite(ELHLS) mide simultáneamente 4 entradas analógicas diferenciales de alto nivel empleando conectores independientes.Es posible añadir hasta ocho capas ELHLS a un mismo sistema eDAQ, lo que ofrece un total de 32 canales.La posibilidad de conexión en red de múltiples eDAQ hace que el número de canales ELHLS síncronos sea prácticamente ilimitado.
ELHLS puede gestionar fácilmente cualquier entrada analógica desde +/- 80 V y, junto con los módulos de acondicionamiento Somat SMART, conforma una auténtica capa multifunción.Esta capa es capaz de utilizar prácticamente cualquier entrada: termoelementos, galgas extensométricas, acelerómetros, micrófonos o transductores amplificados y no amplificados.La posibilidad de seleccionar los ratios de medición, la potencia del transductor y el filtraje digital en el software simplifica la configuración de cualquier canal.Cuando la capa se utiliza con el módulo de extensión SMART, ofrece varias opciones de calibración: valor definido, externa y multipunto, así como calibraciones shunt con herramientas de software integradas.
Tamaño: anchura 18 cm x longitud 14 cm x altura 2 cm (6,9" x 5,6" x 0,7")
Peso: 0,42 kg (0,91 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: 4 conectores de mamparo hembra Somat M8
Rango:
Fondo de escala mínimo: ±62,5 mV
Fondo de escala máximo: ±80 VImpedancia de entrada:
10 MΩ = Rangos hasta +/- 10 V
100 kΩ = Rangos superiores a +/- 10 VResolución: conversión A/D de 16 bit en fondo de escala especificado
Ratios de medición: configuración independienteReloj maestro 100 kHz = 0,1Hz a 100 kHz
Reloj maestro 98,3 kHz = 0,1 Hz a 98,304 HzPotencia del transductor:
4 V a 15 V en incrementos de 1 V, 24 V
400 mW por canalFiltraje:
Analógico: filtro paso bajo Butterworth de 8 polos, 25 kHz
Digital: configurable a través de software: Butterworth de 8 polos y fase lineal
4 cables para transductor Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.

El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.
Product No.: SPT-HLS

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-SAE6ADAPT

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.
Haga clic aquí para descargar el software para Somat eDAQlite