K800: Unidad de calibración
La unidad de calibración K800 para cuarto de puente de galgas extensométricas de HBM permite calibrar ocho canales de forma simultánea. Resulta especialmente útil para amplificadores de medición multicanal, como MGCplus de HBM, que requieren una calibración regular para garantizar la precisión.
Los amplificadores multicanal se utilizan en aplicaciones de medición complejas que exigen un gran número de canales: desde pruebas de vehículos en carretera hasta análisis experimental de tensiones mediante galgas extensométricas sencillas en el sector aeroespacial.
La K800 se suministra con cinco pasos de calibración para acomodar desequilibrios de amplificador de ±8 mV/V. Los pasos se equilibran por separado para cada uno de los ocho canales, proporcionando una red de resistencias de precisión que permite obtener un alto grado de exactitud. La unidad cuenta con ledes en el panel frontal que indican el estado del dispositivo en todo momento.
La unidad de calibración es un dispositivo de manejo intuitivo y sencillo que acelera la calibración con respecto a la calibración secuencial de los canales de medición. Se encuentra disponible en cuatro versiones (120 ohmios, 350 ohmios, 700 ohmios y 1000 ohmios) que satisfacen las necesidades de resistencias de galga extensométrica nominales más habituales.
La unidad K800 se puede manejar desde un PC conectado al puerto USB, o mediante una entrada digital. El ajuste de los pasos de calibración y la adquisición de datos se pueden efectuar de manera manual o a través del PC, ejecutando un programa de control. La calibración se puede comprobar de forma rápida y sencilla.
Una ventaja que plantea del puerto USB es que se reduce la complicación del cableado, porque no se necesita una fuente de alimentación. Cuando se utiliza la entrada de control digital se requiere una fuente de alimentación estándar. La unidad se ha diseñado con carcasas metálicas apilables que permiten colocar varias unidades de calibración distintas unas encima de otras para ahorrar espacio. Cada K800 se suministra con un certificado DKD (Servicio de Calibración Alemán) para garantizar la trazabilidad de las mediciones hasta los patrones nacionales.
La K800 se entrega con cables que permiten crear circuitos de 3 o 4 hilos para conectar el dispositivo directamente a los amplificadores de cuarto de puente AP814 y AP815 de HBM. Estos amplificadores se utilizan conjuntamente con el módulo de medición básico ML801.
Características principales
- Simulaciones de cuarto de puente (para calibrar el AP814 y AP815 del sistema MGCplus).
- Control paralelo de las ocho señales de calibración.
- Cuatro versiones: resistencia de calibración de 120 ohmios, 350 ohmios, 700 ohmios o 1000 ohmios.
- Control por ordenador o manejo manual.
- Ledes de estado.
Product Literature
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| K800 - Data Sheet | English | |||
| K800 - Datenblatt | German | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| K800 - Operating Manual | English, German | |||
| Driver | ||||
|
K800_K148_Demo
Contains a USB driver for K148 and K800 and basic software to control these units from the PC. Date: 12/2022 | Version: 3.3.3 | Size: 2 MB | Multiidioma | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| K800 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| K800 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Números de pedido
1-K800/120OHM
1-K800/350OHM
1-K800/700OHM
1-K800/1000OHM