Una solución práctica y flexible para numerosas aplicaciones de medida de par.
Important Notice
Please note that this product is being discontinued. Its successor is the shaft torque sensor T210.
Transductor de par T21WN: medición de par hasta 200 Nm
El transductor de par T21WN utiliza tecnología de galgas extensométricas y transmisión sin contacto para alimentar el puente de galgas y para enviar señales al sistema. Es un sensor idóneo para medir de forma fiable pares estáticos y dinámicos relativamente bajos, en componentes giratorios o no giratorios. La señal de salida correspondiente al par nominal es de ±10 V. Así, el T21WN puede emplearse, por ejemplo, en bancos de ensayos de cojinetes, en pruebas de materiales o en ensayos hápticos, en aplicaciones médicas y laboratorios de investigación. Al igual que su predecesor (T20WN), el T21WN se puede integrar con facilidad en la cadena de medida con ayuda de una robusta caja de bornes VK20A.
Clase de precisión HBM: 0.2
Par nominal: 0.1 Nm a 200 Nm
Velocidad de rotación nominal: hasta 20.000 rpm
Todo incluido
- Sistema integrado para medir velocidad de rotación o ángulo de rotación.
- Medición de velocidad de rotación con 360 impulsos/revolución.
- Su diseño compacto facilita la integración.
- No requiere mantenimiento.
Flexible
- Salidas estándar de tensión y frecuencia (±10 V; 10 kHz±5 kHz).
- EtherCAT y PROFINET.
- Ancho de banda de medición de hasta 1 kHz.
- Rango de velocidad de rotación hasta 20.000 rpm.
- Tensión de entrada de 10 a 28,8 V.
Se integra de forma rápida y sencilla en la cadena de medida y tiene un funcionamiento seguro.
Planos CAD
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
T21WN Archivos STEP CAD | ||
T21WN Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios
- Cables para conexión de transductores disponibles en distintas longitudes (5 m, 10 m)
- Conector hembra de 12 polos
- Acoplamiento de fuelle
- Caja de conexión VK20A
- Módulos de interfaz TIM-EC/TIM-PN/ClipX
Para más información, consulte la hoja de características.