Aceptado en todo el mundo por centros nacionales de metrología, laboratorios acreditados con incertidumbre de medición especialmente baja y laboratorios de calibración industriales de alto nivel.
Transductor de transferencia de par TN
El TN es un transductor de par no rotatorio diseñado específicamente para uso como patrón de transferencia o como transductor de referencia en laboratorios de calibración. Cumple las exigencias de precisión más estrictas y presenta una alta resistencia a la humedad, debido a las innovadoras galgas extensométricas que utiliza.
El transductor TN se emplea en institutos nacionales de metrología y en laboratorios de calibración industriales de alto nivel. Su primera aplicación es como patrón de transferencia para comparación o para asegurar la trazabilidad en sistemas de calibración de par basados en equipos de palanca-masa. Por otro lado, en montajes fijos puede emplearse como sensor de referencia de laboratorios de calibración. De serie, garantiza una clase de precisión de 0,05 conforme con la norma DIN 51309. En la versión de patrón de transferencia TOP-Transfer cumple incluso requisitos superiores a los de la clase más alta según la especificación de la norma. El transductor está provisto de dos puentes de medida adicionales para momentos de flexión, que son de gran utilidad para llevar un seguimiento del grado de cumplimiento de los requisitos de calibración más exigentes.
- Clase 0,05 (la mejor) conforme a la norma DIN 51309
- Par nominal: de 100 Nm a 20 kNm
Versátil
- Como patrón de transferencia con fines de comparación entre laboratorios a escala internacional (comparación entre sistemas de calibración de par).
- Como patrón de transferencia para acreditación u homologación de laboratorios de calibración (trazabilidad de sistemas de calibración de par).

Preciso y estable
- Clase 0,05 (la mejor) conforme a la norma DIN 51309.
- TOP-Transfer.
- Nuevo diseño de galgas extensométricas más resistente a la humedad.
- Puentes de medida para momentos de flexión.

Prestaciones de medición superiores a las de la clase 0,05, la mejor disponible. Conformidad con DIN 51309 y máxima estabilidad gracias a una resistencia a la humedad mejorada.
La solución todo en uno
- Incluye una maleta de transporte con junta de estanqueidad integrada.
- Incluye cable de conexión.
- Incluye calibración conforme con DIN 51309.
- Incluye la clasificación TOP-Transfer.
- Rangos de medida de 100 Nm a 20 kNm.

Transductor de par calibrado, suministrado en una maleta de transporte estanca de alta calidad.
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Incluye maleta de transporte con junta de estanqueidad integrada

Documentación técnica
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| TN - Data Sheet | English | |||
| TN - Datenblatt | German | |||
| TN - Prospetto Dati | Italian | |||
| TN - データシート | Japanese | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| TN - Mounting Instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| TN - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||