Permite medir presiones de manera rápida y sencilla.
PMS40: galga extensométrica para picos de presión altamente dinámicos
En las mediciones de transitorios de presión, como pueden ser explosiones, ondas de choque o aplicaciones de ultrasonidos, los tiempos de subida de las curvas son muy cortos y los picos de presión son intensos.
La galga extensométrica PMS40 para medición de presiones es capaz de captar picos de alta presión de hasta 10 kbar.
Resistente a la alta presión
- Mide picos de alta presión de hasta 10 kbar.
Fácil de usar
- Instalación inmediata.
Adecuada para aplicaciones sin adhesivos.
Sistema completo
- Registro, visualización y análisis de mediciones con Genesis HighSpeed
El software correcto para completar la cadena de medida.
Características técnicas de la galga PMS40
N.º de pedido | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | ||||
Rejilla de medición | Lámina | |||||
Ω | a | b | c | d | ||
1-PMS40-3/120_E | 120 | 3 0.118 | 4 0.158 | 101.4 3.992 | 6 0.236 |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Otros materiales | ||||
PMS40 TechNote | German | |||
PMS40 TechNote | English | |||