El convertidor de interfaz SC232/422B permite configurar fácilmente sistemas de bus multicanal a través de la interfaz RS232 estándar integrada en los PC estándar. Igualmente, facilita la implantación de sistemas de bus RS422/485 de cuatro líneas.

Este convertidor se diferencia de otros productos más convencionales en su carcasa metálica y su diseño más robusto, sus excelentes características de compatibilidad electromagnética y sus señales eléctricamente aisladas. El suministro incluye un cable de conexión a PC estándar (9 polos) y una fuente de alimentación enchufable. La unidad dispone de un LED de indicación de estado.

Si desea configurar sistemas de bus multicanal, le recomendamos la electrónica de pesaje AED…, WE2110 y WE2108-485, así como las células de carga digitales de HBM, que disponen de interfaz RS485 de 4 líneas.

Características principales:

  • Conversión de RS-232 a RS-422/485 de 4 líneas o a RS-485 de 2 líneas (seleccionable mediante un interruptor).
  • Aislamiento galvánico.
  • Alta seguridad CEM (carcasa metálica).
  • Tensión de servicio entre 8...30 VCC.
  • Incluye fuente de alimentación enchufable y cable de conexión a PC.

Product Literature

Order Number

1-SC232/422B

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.