Adhesivo de resina epoxi para galgas extensométricas

Se puede utilizar con todo tipo de galgas extensométricas

Tiempo de almacenamiento (seco): 12 meses en frigorífico (+7 °C)

Intervalo de temperatura de aplicación: -70 °C... +150 °C en mediciones referidas al punto cero (estáticas) y no referidas al punto cero (dinámicas).

Contenido por kit:

  • 2 botes (de 20 ml cada uno)
  • Cinta de poliimida resistente a la temperatura
  • Cinta de fluoropolímero
  • Caucho de silicona
  • Ficha de datos de seguridad
  • Manual de aplicación

Key Features

  • Can be used with all types of strain gages
  • Low viscosity

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Catálogos
German
English
Instrucciones de uso
French, English, German
Italian

Order Numbers

1-EP150
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
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.