Galgas extensométricas Serie C para temperaturas de hasta -269 °C
Las galgas extensométricas Serie C son ideales para ensayos estructurales en condiciones extremas de temperatura. Pueden trabajar en un rango de temperatura amplísimo y miden con precisión a temperaturas muy bajas (hasta -269 °C). Las rejillas de medición de las galgas de esta serie son de una aleación especial de níquel-cromo sobre una lámina portadora de poliimida. Esta construcción proporciona una buena flexibilidad mecánica y una capacidad de adaptación óptima al material objeto de la medida.
Las galgas extensométricas Serie C tienen un rango de temperatura extremadamente amplio y una relación precio-prestaciones excelente. Se encuentran disponibles en tres geometrías diferenciadas y se utilizan, por ejemplo, en I+D, en la industria del automóvil, en centrales eléctricas y en superconductores.
- Rango de temperatura: -269 a +250 °C
- Resistencia: 120 y 350 ohmios
- Longitudes de la rejilla de medición: 1,5 a 10 mm
We offer you strain gauges (SGs) in various geometries and sizes, available with temperature responses adapted to the following materials:
- Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); temperature matching codes: 1
- Aluminum (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); temperature matching codes: 3
Insert the temperature matching code in place of the placeholder “x” to get the ordering number of the strain gage you need.


Measuring grid consists of chrome-nickel special alloy, measuring grid carrier is polymide

Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
| Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-LC11-3/120 | 120 | 3 | 3.3 0.13 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC11-6/120 Steel | 120 | 6 | 3.2 0.126 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-10/120 | 120 | 10 | 3.2 0.126 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | LS5 | - | |
| 1-LC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 0.059 | 3.3 | 6.4 0.252 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 3.3 0.13 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| 1-LC1x-10/350 | 350 | 10 0.394 | 3.3 0.13 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
| Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-LC6x-3/350 | 350 | 3 | 3.4 | 11 0.433 | 8 0.315 | - | 1 | |
1-LC6x-6/350 | 350 | 6 | 3.4 0.134 | 14 0.551 | 8 0.315 | - | - | |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals
| Preferred types | ||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | ||||
1-XC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 | 1.5 0.059 | 6 0.236 | LS5 | - | |
1-XC1x-3/350 | 350 | 3 | 3.3 0.13 | 10 0.394 | LS7 | 1 | |
1-XC1x-6/350 | 350 | 6 | 6.4 0.252 | 16 0.63 | LS4 | - | |
| Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||||
[Ω] | a1 | a2 | b | c | d | ||||
1-RC1x-4/350 | 350 | 1.2 | 4 | 1.1 | 8 0.315 | 8 0.315 | LS7 | 1 | |
1-RC1x-6/350 | 350 | 2 | 6 | 1.3 0.051 | 11 0.433 | 11 0.433 | LS5 | - | |
Documentación simplificada y parametrización
Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:
- Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
- Número de producto y número de lote de producción.
- Factor k y espacio para notas del usuario.
- Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| C Series - Data Sheet | English | |||
| C-Serie - Datenblatt | German | |||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||