NG150: recubrimiento de caucho nitrilo para galgas extensométricas
El NG150 es un material de recubrimiento monocomponente de fácil aplicación que protege adecuadamente galgas extensométricas. El NG150 se aplica en el punto de medición con el pincel integrado en el tapón roscado del bote y cura a temperatura ambiente.
Se recomienda utilizar una combinación de varios recubrimientos para obtener una protección óptima del punto de medición en las aplicaciones. Tenga en cuenta que el producto NG150 no debe emplearse en combinación con el recubrimiento PU140.
El material de recubrimiento NG150 para galgas extensométricas puede conservarse a temperatura ambiente durante unos 1 años.
- NG150: material de recubrimiento para galgas extensométricas compuesto de caucho nitrilo.
- Rango de temperatura: -269 °C a +150 °C (-452 °F a +302 °F).
- Cura al aire a temperatura ambiente.
Compre el recubrimiento para galgas extensométricas NG150 en nuestra tienda virtual:
- 1-NG150: 3 botes, cada uno con 25 ml aproximadamente, suficiente para unas 35 galgas extensométricas*
*La cantidad especificada es orientativa. El consumo de material de recubrimiento depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas con las que se utiliza.
Documentación del caucho nitrilo NG150
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
NG150 - Instructions for use | French, German, English | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
NG150 - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||