Estaño para aplicaciones extensométricas, diametro 0.5mm. Cantidad: 1 kg.

Resin cored solder as used in strain gage applications. Soldering wire Ø 0.5 mm (0.03 inch) consisting of solder S-SN60Pb38Cu2 with resin core, type F-SW32. The flux is non-corrosive. Melting range: 183°C to 190°C (361°F to 374°F)

Order Number

1-LOT

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados