Conecte y empiece a medir: – TEDS: Plug and Measure utilizando identificación electrónica de transductores (TEDS)

Plug and Play es un concepto largamente conocido en la tecnología PC. Ahora ha comenzado a introducirse en la tecnología de medición y ensayo profesional. HBM ha liderado activamente el desarrollo de la tecnología TEDS (Identificación electrónica de transductores) que facilita a los ingenieros y expertos en medición tomar sus medidas en sólo 30 segundos.

Sin embargo, Plug and Measure ofrece algo más que la conexión y  el inicio de la medición de manera inmediata. Medir con TEDS asegura una configuración rápida y segura de una cadena de medida y valores fiables para cada medición, aún con cambios frecuentes de configuraciones y tareas o con varios transductores conectados.

En estos casos las características principales del transductor son registradas dentro del mismo en una hoja de datos electrónica. El amplificador puede importar estos datos y efectuar automáticamente los ajustes. Seguidamente se puede medir, con las unidades correctas sin esfuerzo adicional del usuario.

Aquí TEDS demuestra su superioridad

Para medidas complejas y cambios de configuraciones frecuentes o con componentes integrados en máquinas complejas, TEDS asegura una respuesta rápida y fácil para obtener unos resultados fiables.

TEDS demuestra su superioridad en laboratorios de desarrollo, en control de vehículos y también en calibraciones empleando transductores de referencia.

Solución inteligente: Tecnología de HBM sin cable adicional.

HBM usa los cables habituales para todos los transductores con líneas de realimentación (sistema de medida extensométrica en configuración de 6 hilos), transductores inductivos de 5 hilos y termoresistencias PT 100) para trasmitir los datos. No son necesarios conductores eléctricos adicionales. Esto permite una conmutación inteligente (patente pendiente) entre la medida analógica y el modo de identificación digital.

Cables y conectores son los mismos, de esta forma los componentes TEDS pueden ser combinados con la técnica convencional. Los ya existentes pueden ser actualizados con TEDS sin cables adicionales.

Qué datos se almacenan en la memoria TEDS

El circuito integrado TEDS guarda datos que definen al transductor: tipo, fabricante e identificación dentro del rango básico de acuerdo a IEEE 1451.4. La zona secundaria de la memoria almacena datos especificados por el fabricante. Para los datos principales se proporcionan unas plantillas. Dichas plantillas cumplen con un estándar y son uniformemente interpretadas por distintos amplificadores, como por ejemplo rangos de medida, características.

La tercera zona está disponible para ser empleada por el usuario, por ejemplo, los filtros, ajuste de cero y comentarios breves. HBM facilita igualmente un editor TEDS para la introducción de datos de memoria.

Conecte y empiece a medir con HBM

HM ofrece TEDS con transductores nuevos, también la actualización de los transductores antiguos, módulos TEDS para actualizar distintos tipos de transductores, incluso de otros fabricantes. Además el editor para programar los módulos TEDS y amplificadores preparados para la lectura de datos TEDS.

Standard

TEDS está definido en la norma IEEE 1451.4 publicada a finales de 2004. HBM estuvo involucrado activamente en el desarrollo de esta norma y es pionera en la incorporación de TEDS en sus productos hasta la fecha.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.