El pie de carga HLCB/PCX ha sido específicamente diseñado para las células de carga tipo HLCB. Facilita la fabricación de equipos de pesaje de alta precisión y que garantiza una aplicación óptima de la fuerza.

Este pie de carga se puede regular en altura y es compatible con todas las células de carga HLCB con capacidades máximas comprendidas entre 200 kg y 1,76 t. Para evitar cargas trasversales, el pie de carga HLCB/PCX dispone de un doble péndulo que garantiza la aplicación de la fuerza únicamente en la dirección deseada.

En combinación con células de carga HLCB, permite fabricar básculas con clase de precisión C6.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Catálogos
English
German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Otros materiales
Italian
German, English

Números de pedido

1-HLCB/PCX/1.76SET

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.