Las células de carga de alta precisión garantizan el control de calidad en numerosas plantas cementeras chinas.
XCMG, la constructora más importante de China, ha emprendido un programa de desarrollo destinado a optimizar el control de calidad en sus plantas cementeras mediante la instalación de distintas células de carga de HBM. A finales de 2012 se habían instalado estas células en aproximadamente.
Cada planta se equipará con una combinación de 12 grupos de células de carga de tipo S, una célula de carga Z6 y siete grupos de células de carga HLC de HBM.
La célula de carga de tipo S de acero inoxidable, que cuenta con un grado de protección IP68, ofrece una clase de precisión hasta C4, y las células de carga soldadas mediante láser pueden medir fuerzas de entre 50 kg y 5 toneladas, garantizando así un control de calidad óptimo y constante en cada planta.
La célula de carga a flexión de viga Z6 de HBM se utiliza sobre todo como componente de pesaje para básculas industriales por su excepcional precisión —que llega a la clase C6— y sus posibilidades de uso en los regímenes de producción más duros gracias a su grado de protección IP68.
Con capacidades máximas de entre 200 kg y 10 toneladas, la célula de carga HLC proporciona mediciones contrastables en las plantas cementeras. Al igual que en el resto de las células de carga suministradas, su resistente diseño IP68 ofrece una precisión que llega a la clase C6. La HLC cuenta con una estructura de6 hilos inmune a parásitos que la hace apta para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Además, esta célula de carga se encuentra disponible en una versiónATEX apta para uso en atmósferas potencialmente explosivas, como las de este tipo de plantas.
HBM mantiene una importante presencia en China gracias a su fábrica de Suzhóu, a 100 km al oeste de Shanghái. Esta planta, que produce células de carga de alta calidad para el mercado global desde 1997, constituye la clave del éxito de ventas de HBM en China y Asia.