Simionato planteó exigencias muy estrictas a las propiedades de la célula de carga: “La célula de carga PW22 fue diseñada por Simionato y HBM específicamente para las básculas multicabezal RCW Simweight. Cumple todos los requisitos de precisión, velocidad y estabilidad térmica de la recomendación internacional OIML R60 para células de carga”, explica Francesco Renzulli, responsable para el sector de metrología.
Dicho de otro modo: la célula de carga de HBM no solo debía cumplir los requisitos de Simionato, sino también los de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). La recomendación de la OIML indica las especificaciones que debe cumplir una célula de carga para que se considere conforme con los requisitos de los sistemas de pesaje estáticos y dinámicos. La célula de carga PW22 ha sido certificada por uno de los laboratorios acreditados de mayor prestigio en Europa... y con fama de ser también uno de los más estrictos en lo que respecta a la conformidad normativa.