Disponible en dos valores de resistencia distintos (350 y 1000 ohm)
Galgas extensométricas Serie M para análisis de tensiones de materiales con alta resistencia a la fatiga
La Serie M está formada por galgas extensométricas de lámina. Tiene aplicación en el análisis de tensiones de materiales con alta resistencia a la fatiga, como los composites de fibra. También se utilizan en aplicaciones de desarrollo de productos; por ejemplo, en la industria aeroespacial o en la de material deportivo.
Adicionalmente, las galgas extensométricas de la Serie M tienen un rango de temperatura muy amplio. Por su excelente comportamiento a la fatiga, admiten repeticiones de las medidas con frecuencias extremas, incluso con altos niveles de deformación. Es posible combinar distintas propiedades, como diferentes geometrías, valores de resistencia y longitudes de la rejilla de medición para configurar la galga extensométrica ideal. Disponemos de más de 36 configuraciones frecuentes disponibles para entrega inmediata.
- Rango de temperatura: -200 °a +300 °C
- Ciclos de carga: hasta 10 millones de ciclos con cargas de fatiga de ±2000 µm/m
- Longitudes de la rejilla de medición: 1,5 a 6 milímetros
Le ofrecemos galgas extensométricas de lámina en diferentes geometrías y tamaños, disponibles con respuestas de temperatura adaptadas a los materiales siguientes:
- Acero ferrítico (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 1
- Aluminio (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); códigos de temperatura: 3
- Acero austenítico (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); códigos de temperatura: 5
- Sílice/composites (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); códigos de temperatura: 6
- Titanio y fundición gris (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 7
Para obtener el número de pedido de la galga extensométrica que necesita, inserte el código de temperatura en la posición de la “x”.


Rejillas de medición en aleación especial de níquel-cromo, lámina portadora en resina fenólica reforzada con fibra de vidrio.

Entrega rápida para los tipos de medidores de tensión preferidos - ¡disponibles en stock!
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
| Measuring grid | Carrier | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-LM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 1 | |
| 1-LM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 | 2.5 0.098 | 9 0.354 | 4.4 0.173 | 1 | |
| 1-LM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
| 1-LM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
| Measuring grid | Carrier | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 8 | 1 | |
| 1-TM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
| 1-TM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 9.5 0.374 | 8 0.315 | 1 | |
| 1-TM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
| 1-TM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
| Measuring grid | Carrier | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 7.9 | 1 | |
| 1-TM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
| 1-TM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 7.9 0.311 | 1 | |
| 1-TM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
| 1-TM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
| Measuring grid | Carrier | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-XM4x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 6 | 1 |
| 1-XM4x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 0.591 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
| 1-XM4x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 1.5 0.059 | 10.6 0.417 | 6 0.236 | 1 | |
| 1-XM4x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 | 8.2 0.323 | 1 | |
| 1-XM4x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
| Measuring grid | Carrier | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM8x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11 | 13.3 | 1 | |
| 1-RM8x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.146 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.146 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
| 1-RM8x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11 0.433 | 13.3 0.524 | 1 | |
| 1-RM8x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
| 1-RM8x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
| Measuring grid | Carrier | ||||||
| [Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-RM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 11.1 | 1 | |
| 1-RM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
| 1-RM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 11.1 0.437 | 1 | |
| 1-RM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
Documentación simplificada y parametrización
Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:
- Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
- Número de producto y número de lote de producción.
- Factor k y espacio para notas del usuario.
- Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||