Nuestro cliente es el mayor fabricante de locomotoras eléctricas de China y la empresa elegida por el gobierno chino para suministrar material rodante de transporte público. Sus principales productos son locomotoras eléctricas y vehículos de transporte público, pero también suministra vehículos de ingeniería ferroviaria, equipos eléctricos y sistemas de frenos. Su centro de pruebas está especializado en los ensayos de todo tipo de componentes de locomotoras eléctricas; por ejemplo, transformadores de potencia, motores eléctricos, cajas de transmisión, resistencia de carrocerías, etc.

Requisitos del sistema de adquisición de datos

El cliente quería un sistema de adquisición de datos (DAQ) que pudiera funcionar de forma distribuida o centralizada. Debía ser un sistema portátil, compacto y robusto, adecuado para realizar pruebas a bordo de vehículos en condiciones adversas y capaz de proporcionar tensión de alimentación a los transductores de presión. Los ingenieros necesitan realizar pruebas de tensiones, temperatura, presión, revoluciones y vibraciones en la caja de transmisión de las locomotoras.

La solución de HBM

De acuerdo con los requisitos del sistema, recomendamos un robusto sistemas de adquisición de datos de la serie SomatXR.
El potente sistema de adquisición de datos SomatXR está especialmente indicado para aplicaciones en entornos adversos. Sus módulos ofrecen un amplio intervalo de temperatura de trabajo y están protegidos contra la humedad, la suciedad, los golpes y las vibraciones.

Este sistema de adquisición de datos se complementa con una interfaz web, de manejo sencillo, que no requiere ninguna instalación de software. La interfaz permite parametrizar los canales, monitorizar los trabajos de medición y visualizar los datos medidos, todo ello a grandes distancias del punto de medición. En total, ofrecimos diez módulos distintos y los accesorios correspondientes.

El amplificador para puentes de galgas extensométricas MX1615B-R es una solución perfecta para el análisis de tensiones: permite conectar hasta 16 sensores o galgas extensométricas en configuraciones de puente completo, medio puente o cuarto de puente. Solo se necesita un módulo para medir todas las magnitudes mecánicas. El diseño de todos los canales es compatible con:

  • Señales de tensión (± 60 V)
  • Transductores potenciométricos
  • Resistencias
  • y conexiones con sensores de temperatura PT100

El amplificador estándar MX1601B-R proporciona entradas de medición para:

  • Tensión normalizada (±60 V, ± 10 V o ± 100 mV)
  • Corriente normalizada (0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA)
  • Sensores IEPE/ICP©

en 16 canales configurables individualmente, con un precio por canal muy interesante.

El registrador de datos CX23-R es el módulo central de la familia SomatXR de productos de alta solidez. Se encarga de sincronizar todos los módulos de medición conectados mediante Ethernet PTPv2*, almacena los datos grabados y proporciona canales de cálculo y compresión de datos inteligente por medio de Somat DataModes™. Esta tecnología se ha desarrollado específicamente para los productos Somat. Aporta un historial temporal (Time History), Time-at-Level (monodimensional) y también Burst History con tiempos previos y posteriores a las activaciones (pre-trigger y post-trigger). Utiliza el formato de archivo SIE para garantizar la integridad de los datos y facilitar la recuperación de los parámetros de configuración.
Las interfaces y puertos siguientes garantizan la flexibilidad y la escalabilidad:

  • Interfaz DIO con tres entradas digitales y dos salidas digitales.
  • Interfaz GPS para conexión de un receptor GPS.
  • Tres interfaces CAN (ISO 11898, CAN 2.0A y 2.0B).
  • Dos puertos Ethernet para conexión de otros módulos SomatXR.
  • Puerto Ethernet host para conectar un PC con un navegador web actualizado.

Por qué el cliente eligió a HBM

El cliente eligió la serie SomatXR por sus funciones flexibles, escalables y distribuibles. Entre otras cosas, valoró que sea un sistema fiable al que es posible conectar directamente transductores IEPE y de tensión. Después de llevar a cabo un ensayo de prueba, el cliente quedó totalmente convencido de que la solución de HBM es fácil de usar, universal y fiable.

* = Precision Time Protocol, versión 2

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.