Amplificador SomatXR MX1601B-R: 16 canales individualmente configurables para sensores activos
¿Le interesa utilizar sensores activos para medir magnitudes físicas? El amplificador estándar MX1601B-R le proporciona entradas de medición para:
- Tensión normalizada (±60 V, ± 10 V o ± 100 mV)
- Corriente normalizada (0 o 4 ... 20 mA)
- Sensores IEPE/ICP©
en 16 canales configurables individualmente... ¡y a un precio por canal muy atractivo!
Altas prestaciones, fiabilidad y precisión
El MX1601B-R es un amplificador compacto y fácil de integrar, con una calidad de medición muy convincente:
- Cada canal dispone de un convertidor A/D Delta-Sigma de 24 bits. Además, todos los canales están eléctricamente aislados.
- El amplificador ofrece frecuencias de muestreo de hasta 19.200 muestras por canal y un ancho de banda de hasta 3 kHz.
- Un certificado de calibración de fábrica almacenado en el instrumento garantiza la calidad y la trazabilidad.
- Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición
Campos de aplicación típicos
- Mediciones móviles y pruebas en vehículos no viarios (de construcción, agrícolas y de explotación forestal).
- Mediciones estacionarias y pruebas en infraestructuras (por ejemplo, edificios).
- Pruebas de campo en entornos adversos.
Ventajas
Resultados de medición fiables incluso en entornos adversos.
Reducción del trabajo de cableado, gracias al empleo de módulos distribuidos.
- La digitalización cerca del sensor redunda en una calidad de medición superior.
Flexible, modular y ampliable
Los módulos SomatXR también pueden utilizarse en combinación con otros sistemas de adquisición de datos (por ejemplo, QuantumX).Basta con unos pocos pasos para crear un sistema de adquisición de datos altamente individualizado, escalado a la medida de sus necesidades concretas. Los módulos se comunican mediante Ethernet TCP/IP y están sincronizados mediante IEEE 1588 (PTPv2).
Soporte profesional de software
Los usuarios de SomatXR se benefician de un potente paquete de software. Cada uno de los módulos de medición puede conectarse a un PC y al software de medición catman a través de Ethernet. El registrador de datos CX23-R muy sólido, puede utilizarse de forma autónoma en pruebas de campo sin un PC. Todo ello garantiza una adquisición de datos sencilla, una visualización clara y un análisis práctico e inteligente.
Alta precisión y fiabilidad
Para obtener resultados de medida fiables es preciso calibrar los transductores, los amplificadores o la totalidad de la cadena de medida.
- Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo SomatXR
- Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición
Productos relacionados
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
SomatXR MX1601B-R Archivos STEP CAD | ||
SomatXR MX1601B-R Archivos STEP CAD para accesorios |