SomatXR MX840B-R: amplificador de medición para aplicaciones universales
Sea lo que sea lo que le interese medir, el amplificador universal MX840B-R le ofrece 8 canales a los que puede conectar más de 16 tecnologías de transductores distintas. Por eso, el MX840B-R es la solución perfecta para labores de medición variables que requieran el empleo de muchos transductores diferentes. Con sus entradas universales, está equipado para cualquier aplicación.
El MX840B-R tiene una velocidad máxima de muestreo de 40 kS/s por canal y puede adquirir datos de los siguientes tipos de transductores:
- Transductores de tensión (± 100 mV, ± 10 V, ± 60 V)
- Corriente normalizada (± 20 mA)
- Galgas extensométricas con circuito de puente completo o de medio puente
- Puentes completos y medios puentes inductivos, LVDT
- Transductores potenciométricos
- Transductores piezoeléctricos alimentados por corriente (IEPE, ICP®)
- Piezorresistivos, de puente completo
- Termómetros de resistencia (PT100, PT1000)
- Resistencias óhmicas
- Canales 5-8, adicionalmente: frecuencia, contador de impulsos, codificador rotativo, par, SSI
- Canal 1, adicionalmente: CAN bus
Campos de aplicación típicos
- Mediciones móviles y pruebas en vehículos no viarios (de construcción, agrícolas y de explotación forestal).
- Mediciones estacionarias y pruebas en infraestructuras (por ejemplo, edificios).
- Pruebas de campo en entornos adversos.
Ventajas
Resultados de medición fiables incluso en entornos adversos.
Reducción del trabajo de cableado, gracias al empleo de módulos distribuidos.
- La digitalización cerca del sensor redunda en una calidad de medición superior.
Flexible, modular y ampliable
Los módulos SomatXR también pueden utilizarse en combinación con otros sistemas de adquisición de datos (por ejemplo, QuantumX).Basta con unos pocos pasos para crear un sistema de adquisición de datos altamente individualizado, escalado a la medida de sus necesidades concretas. Los módulos se comunican mediante Ethernet TCP/IP y están sincronizados mediante IEEE 1588 (PTPv2).
Soporte profesional de software
Los usuarios de SomatXR se benefician de un potente paquete de software. Cada uno de los módulos de medición puede conectarse a un PC y al software de medición catman a través de Ethernet. El registrador de datos CX23-R muy sólido, puede utilizarse de forma autónoma en pruebas de campo sin un PC. Todo ello garantiza una adquisición de datos sencilla, una visualización clara y un análisis práctico e inteligente.
Alta precisión y fiabilidad
Para obtener resultados de medida fiables es preciso calibrar los transductores, los amplificadores o la totalidad de la cadena de medida.
- Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo SomatXR
- Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
SomatXR MX840B-R Archivos STEP CAD | ||
SomatXR MX840B-R Archivos STEP CAD para accesorios |