Nuevo hito en las mediciones de fuerza para el campo de ensayos

Precisión, robustez y flexibilidad son las principales características del nuevo transductor de fuerza U10 del profesional en técnica de medida HBM. Estas ventajas son de particular utilidad para las aplicaciones en exteriores.

El transductor de fuerza U10 del especialista en tecnología de medición HBM Test and Measurement (HBM) convence por su precisión y baja desviación de la linealidad a partir del 0,02% en todo el rango de medición. Esta precisión amplía los límites de tolerancia en los procesos de producción, aumentando así el rendimiento.

La robustez del transductor, que está disponible en diferentes grados de protección (hasta IP68), supone una especial ventaja para su uso al aire libre en las condiciones ambientales más adversas. Por ejemplo, el efecto de la temperatura sobre la señal de cero con un 200% de calibración se ve reducida incluso a un 0,0075 por ciento por 10 K.

El transductor de fuerza U10 con simetría rotacional y bajo perfil presenta una gran flexibilidad de adaptación a cualquier tarea de medición gracias a sus 4.000 opciones de configuración posibles. Entre sus aplicaciones habituales se incluyen las mediciones de tensión y compresión en bancos de ensayos o máquinas de ensayos de material y la moniorización de fuerza en la producción.

Productos Relacionados

Sensor de fuerza U10. Muy preciso y robusto.
Sensor con elevado momento de flexión, para tareas de medición estáticas y dinámicas.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.