En la tienda online HBMshop hay más de 260 tipos de bandas extensométricas a disposición inmediata

El principal fabricante del mundo de bandas extensométricas, HBM Test and Measurement (HBM), ofrece 260 tipos estándar de bandas extensométricas disponibles en stock para su inmediato suministro. Los usuarios pueden configurar de forma rápida la banda extensométrica deseada en la tienda online HBMshop y realizar su pedido en cualquier momento.

La oferta de HBM incluye bandas extensométricas para el análisis experimental de tensiones (esfuerzos) en diferentes geometrías, longitudes de la rejilla de medición, valores de resistencia y ajustes de temperatura. Además, incluye también bandas extensométricas especiales, tales como bandas precableadas o con alta resistencia a la carga alternada. Los tipos estándar que se pueden suministrar inmediatamente vienen marcados en el catálogo de HBM (descarga gratuita en el sitio web hbm.com). De este modo, en el caso de un encargo urgente de medición, resulta sencillo acertar rápidamente con la elección correcta.

Para el pedido de bandas extensométricas específicas del cliente, HBM se compromete a producirlas en tan sólo ocho a diez semanas. Gracias a ello, la adquisición de bandas extensométricas específicas o el pedido incluso de grandes cantidades se convierte en una sencilla tarea calculable y predecible.

Productos relacionados

Serie Y: amplio catálogo para aplicaciones estánda
La referencia: perfectas para prácticamente cualquier tarea de medición, con más de 2.000 variantes.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.